PMP10202

56W アクティブ・クランプ、テレコム・アプリ用

概要

This reference design provides 28V out of 48V input voltage to supply noise sensitive loads

特長
  • designed for lowest noise
  • suitable for constant output current to supply RF power stages
  • wide input voltage range (36V - 60V)
  • output current to 2A pk
  • input and output ripple less than 50mV pp
出力電圧オプション PMP10202.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 28
Iout (Max) (A) 2
Output Power (W) 56
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAM0.PDF (1338 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGW2.PDF (187 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGW3.PDF (83 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGW5.ZIP (570 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAW3.ZIP (48 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGW4.PDF (732 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL432調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10202 Test Results 2015年 9月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ