PMP10395

18 ~ 60VDCin、6V/31A アクティブ クランプ フォワードのリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、18V ~ 60V DC の広いテレコム入力レンジから、6V/31A の出力を生成します。  UCC2897A は、アクティブ クランプ フォワード コンバータの出力段を制御します。  自己駆動型の同期整流器として実装された CSD18540Q5B は、ゲート電荷が小さく RDSon が低いため、このデザインでは 94% 以上の最大負荷効率を達成できます。  コンパクトな UCC27511 ドライバにより、同期整流器のゲート ドライブ回路を簡略化できます。

特長
  • 高い効率 (95% 超)
  • 低プロファイル、部品の最大高さは 0.5 インチ (12.5mm) 未満
  • 自己駆動型の同期整流器を使用することで、駆動回路の複雑さを軽減
出力電圧オプション PMP10395.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 6
Iout(最大)(V) 31
出力電力(W) 186
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU597.PDF (4559 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRBA9.PDF (88 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRBA8.PDF (85 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRBB0.PDF (338 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRBA7.PDF (186 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC2897AP チャネル クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B5mm x 6mm のシングル SON、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10395 Test Results 2014/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ