PMP10555
Xilinx(r) Ultrascale(r) 16nm FPGA/SoC 電源ソリューション、モバイル・ラジオ・ベースステーション用
PMP10555
概要
PMP10555 リファレンス・デザインでは、モバイル無線基地局アプリケーションで使用する Xilinx® Ultrascale® 16nm FPGA/SoC ファミリに電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。 このデザインでは、コア用に PMBus と互換性のある FET 内蔵 20A 降圧コンバータを 1 個と、FPGA に電力を供給するために必要とされる残りの電圧レールを出力するマルチ出力降圧レギュレータ IC を 2 個使用しています。 また、フレキシブルなパワーアップ/パワーダウン・シーケンシングを実行する 2 個の LM3880 を採用しています。 このデザインでは、12V 入力を使用します。
特長
•モバイル無線基地局用の Xilinx® Ultrascale® シリーズ FPGA で必要とされるすべての電源レールを供給
•12V 入力対応のために最適化した設計
•コア電圧に関する出力電圧と電流を報告する PMBUS インターフェイス
•オンボード・パワーアップ/パワーダウン・シーケンシング
•コア電圧での電圧マージン測定
- モバイル無線基地局用の Xilinx® Ultrascale® シリーズ FPGA で必要とされるすべての電源レールを供給
- 12V 入力対応のために最適化した設計
- コア電圧に関する出力電圧と電流を報告する PMBUS インターフェイス
- オンボード・パワーアップ/パワーダウン・シーケンシング
- コア電圧での電圧マージン測定
通信機器
エンタープライズ・システム
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRBN7.PDF (88 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65261-1 — 4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、トリプル同期整流
データシート: PDF | HTML技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP10555 Test Results | 2014年 10月 31日 |