PMP20129

36 ~ 60V 入力、高効率絶縁型同期整流フライバックのリファンレス・デザイン

概要

PMP20129 is an isolated synchronous flyback converter with a 3.3V/5A output.  The 36-60V input range is suitable for most telecom and Power over Ethernet (PoE) applications that require high efficiency.

特長
  • 88% efficiency with 48V input and 5A load
  • 1500VRMS isolation for telecom or PoE
  • Optocoupler feedback for excellent line/load regulation
出力電圧オプション PMP20129.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 3.3
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 16.5
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD49.PDF (664 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRQQ8.PDF (123 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQQ9.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQR0.PDF (73 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQR2.ZIP (448 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDD7.ZIP (309 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDCDD8.ZIP (697 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQR1.PDF (474 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18503Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.3mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20129 Test Results 2017年 5月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ