PMP20565

概要

このリファレンス デザインは、大型の出力コンデンサ バンクを使用せずに、ホールドアップ時間を延長して 10ms を上回る長さを実現します。入力側で、60V の高電圧エネルギー蓄積コンデンサを活用しています。ライン電源の途絶 (商用電源の停電など) が発生した時点で、フライバック コンバータへの接続を迅速に実施し、入力コンデンサを高い電位まで充電してホールドアップ時間を延長します。アクティブ スイッチ回路は、電流制限型であり、高速応答します。バルク出力コンデンサ バンクを除外すると、トータル サイズを小型化できます。このデザインは、長いホールドアップ時間を要件とする絶縁型電源向けの小型リファレンス デザインです。

特長
  • 広い入力電圧範囲:9V ~ 60V
  • 12V/0.5A 出力時に推定 100ms のホールドアップ時間
  • 60V の高電圧エネルギー蓄積コンデンサ
  • 高速応答、電流制限型のアクティブ スイッチ
  • 大出力電力へのスケールアップが可能
出力電圧オプション PMP20565.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT155.PDF (2673 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM423.PDF (70 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM422.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCFR2.ZIP (120 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM424.PDF (212 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM421.PDF (100 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5022 — 6 ~ 60V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード、昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431 — 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Hold-Up Time Beyond 10 ms Using Flyback Converter Reference Design 2020/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ