PMP21513

概要

疑似共振フライバックは、24V 出力と 6V 出力のデュアル出力コンバータの設計です。供給される電圧は、オーディオ アプリケーションでの電力供給に重要です。この設計は、24V 出力の電圧リップルが 2.5% 未満のノイズに敏感なオーディオ信号に適しています。

特長
  • 90VAC ~ 264VAC 入力から 24V/2.2A の絶縁出力を生成
  • ノイズ低減のため、6V/200mA の 2 次側出力を LDO 経由で受け入れ、3.3V/200 mA を出力します
  • 同期整流器を必要とせずに、全負荷時に最大 88.8% の効率を実現
  • スタック巻線を採用して、6V ラインのレギュレーションを改善
出力電圧オプション PMP21513.1 PMP21513.2
Vin(最小)(V) 90 90
Vin(最大)(V) 264 264
Vout (Nom) (V) 24 3.3
Iout(最大)(V) 2.2 .2
出力電力(W) 52.8 .66
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Linear Regulator
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT011.PDF (2377 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRXS9.PDF (95 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRXS8.PDF (62 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRXT1.ZIP (712 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF16.ZIP (681 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRXT0.PDF (540 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRXS7.PDF (123 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28742 — 出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117 — 800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431A — 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 25/50 W Flyback Reference Design for Audio Applications 2018/11/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ