PMP22210

12-V/30-mA 出力、高効率ニュートラルレス上下反転降圧 AC/DC 電源のリファレンス デザイン

概要

このリファレンス デザインは、上下反転型の降圧トポロジで UCC28910 を使用し、120Vac 入力を受け入れ、12V 出力で最大 30mA の負荷電流を供給します。このデザインは、全負荷時に 70% を上回る効率を達成します。すべてのコンポーネントを基板の片側に実装しており、アセンブリの複雑さの緩和とコスト削減に貢献します。ボード全体のサイズは 1.35 インチ x 1.35 インチ (3.43cm x 3.43cm) であり、最大の高さは 0.3 インチ (0.76cm) です (テスト ポイントを除外したサイズ)。フローティング出力は、さまざまな負荷条件にわたって 1% 以内のレギュレーションにとどまります。

特長
  • 全負荷時に 70% を上回る効率
  • さまざまな出力負荷にわたって 1% 未満のレギュレーション
  • 1.35 インチ x 1.35 インチ x 0.3 インチ (3.43cm x 3.43cm x 0.76cm) の小型ソリューション
  • 調整可能な電流制限
出力電圧オプション PMP22210.1
Vin(最小)(V) 108
Vin(最大)(V) 132
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .03
出力電力(W) .36
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Upside Down
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT131A.PDF (1364 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM158.PDF (52 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM157.PDF (281 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM160.ZIP (406 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFL8.ZIP (290 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM159.PDF (224 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM156.PDF (102 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28910定電圧、定電流、1 次側制御機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High-Efficiency Neutral-Less Upside-Down Buck Reference Design (Rev. A) 2020/01/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ