PMP23461

概要

PMP23461 リファレンス デザインは、4kW の双方向 CLLLC コンバータです。本設計では、同期整流方式のフルブリッジ CLLLC コンバータを採用しています。CLLLC は周波数変調と位相変調の両方を活用し、必須のレギュレーション範囲全体で出力のレギュレーションを実施します。このデザインは TMS320F28388D マイコンの内部にある単一のプロセッシング コアを使用して、CLLLC のを制御します。同期整流機能は、同じマイクロコントローラに Rogowski コイル使用の電流センサを組み合わせる形で実装しています。複数の高速 GaN スイッチ (LMG3522) を使用して、高密度を達成しています。この CLLLC は 250kHz ~ 800kHz の可変周波数範囲で動作します。

特長
  • 4kW、双方向、CLLLC コンバータ
  • ピーク時のシステム効率は 96.5%、オープン フレーム構成での電力密度は 2kW/L
  • 内蔵のソフトウェア周波数応答アナライザ (SFRA) による制御ループの検証と設計
出力電圧オプション PMP23461.1
Vin(最小)(V) 380
Vin(最大)(V) 450
Vout (Nom) (V) 350
Iout(最大)(V) 20
出力電力(W) 7000
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Full Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT444.PDF (751 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMEB1.PDF (462 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMEB3.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMEB2.ZIP (17958 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY8.ZIP (1473 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMEB0.PDF (2949 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMEA9.PDF (513 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載パワートレイン、ゾーンおよびシャーシ制御マイコン

TMS320F280039C-Q1 — 車載対応、C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU (浮動小数点演算ユニット)、CLA (制御補償器アクセラレータ) 搭載 TMU (三角関数算術演算ユニット

データシート: PDF | HTML
窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030-Q1 — 車載、ドライバと保護機能と温度レポート機能を内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

TLV365-Q1 — 車載対応、レール ツー レール入出力、50MHz、単一電源オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28388D — コネクティビティ マネージャや、2 個の C28x+CLA CPU、1.5MB フラッシュ、FPU64、CLB、ENET、EtherCAT 搭載、C2000™ 32 ビット MCU

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 GaN-based 4kW Bi-directional CLLLC Converter Reference Design PDF | HTML 2026/09/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ