PMP30210

クランクとダンプに最適な小型 SEPIC のリファレンス・デザイン

概要

The PMP30210 reference design accepts an input voltage range of 5V to 42V. Cranking is possible for voltages as low as 4V and load dump for voltages to 60V. The output voltage is 5V@1A. 

特長
  • Low part count
  • Small size
  • Low reflected ripple due to synchronous SEPIC
  • Designed for automotive
出力電圧オプション PMP30210.1
Vin (Min) (V) 5
Vin (Max) (V) 42
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Sepic- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD18.PDF (1416 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRQH3.PDF (112 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQH4.PDF (98 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQH5.PDF (162 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQH7.ZIP (457 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDB4.ZIP (29 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRQH6.PDF (367 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30210 Test Results 2017年 3月 29日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ