PMP31007

概要

この汎用リファレンス デザインは、コントローラとして TPS40210 を使用しています。絶縁型出力電圧は 24V で、最大出力電流は 0.5A です。入力電圧範囲は 18V ~ 36V であり、既製品の結合型インダクタを使用して機能絶縁を実現しています。22μH、1:1 の任意のトランスが使用可能。

特長
  • 500V の機能絶縁を実現
  • 既製品のデュアル インダクタが使用可能で、2 層プリント基板 (PCB) を採用した、コスト重視の経済的なソリューション
  • 小型フットプリント向けに最適化済み
出力電圧オプション PMP31007.1
Vin(最小)(V) 18
Vin(最大)(V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT271.PDF (2136 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMA90.PDF (192 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMA89.PDF (249 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMA92.ZIP (719 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG56.ZIP (119 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMA91.PDF (501 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMA88.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS40210 — 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Isolated 12-W DCM Flyback Reference Design PDF | HTML 2022/03/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ