PMP40487

概要

このデザインは、5V/1A と 5V/1A のデュアル出力を採用した補助電源です。電源のライン レギュレーションとロード レギュレーションは、2 次側レギュレーションである UCC28742 を使用して 1% 以内の範囲になるように設計されています。入力 UVLO と出力 OVP、OCP、SCP により、システムの信頼性が向上しています。4 点負荷 (25%、50%、75%、100%) の平均効率は 81% を上回ります。 

特長
  • DCM バレー スイッチング動作により、軽負荷時に高効率を実現し、優れた EMI 特性を達成
  • 最大 1% のラインおよび負荷レギュレーションにより 、出力電圧の高精度要件が可能
  • 81% を上回る平均効率により、熱設計が簡素化
出力電圧オプション PMP40487.1 PMP40487.2
Vin(最小)(V) 85 85
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout(最大)(V) 1 1
出力電力(W) 5 5
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- DCM Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT073.PDF (1076 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYM7.PDF (83 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYM6.PDF (29 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYM9.ZIP (26 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF78.ZIP (433 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYM8.PDF (674 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYM5.PDF (145 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28742 — 出力安定化精度 1%、高効率フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 AC Input, 5-V/1-A and 5-V/1-A dual-output flyback reference design 2019/01/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ