PMP40679

概要

このリファレンス デザインは、LM5155 コントローラを使用した 2 個のブースト コンバータを組み合わせた 300W 電力出力インターリーブです。各コンバータは連続 150W および 200W ピークを出力します。1 つの LMC555 回路は、2 個のコンバータが 180 度フェーズ シフトで動作するように、2 個の LM5155 に対する同期クロックについて 150kHz の方形波信号とその逆位相信号を生成します。これにより、出力電圧リップルを削減できます。アンプは、2 個のコンバータの入力電力をサンプリングして、誤差信号 VC を出力し、スレーブ位相を制御して電流をマスター位相と共有します。温度に関する結果では、2 つの位相間の温度差は 4.6°C だけです。適切な電流共有が達成されています。設計の効率は 400W 出力時に 91% を上回ります。ピーク ツー ピーク リップルは 200W から 400W への過渡時に 250mV 内になります。設計では、2 個のブースト コンバータを並列接続することにより、出力電力を拡大する有効な方法を示しています。

特長
  • 出力リップルを小さくするための 2 個のコンバータを使用したインターリーブ ソリューション
  • 二相間の良好な電流共有パフォーマンス
  • 400W 出力時に最高 91% の効率
  • 200W から 400W への過渡時にわずか 250mV ピーク ツー ピーク リップル
出力電圧オプション PM40679.1
Vin(最小)(V) 9.8
Vin(最大)(V) 13.5
Vout (Nom) (V) 46
Iout(最大)(V) 6.5
出力電力(W) 299
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Multiphase
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT187.PDF (2859 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM612.PDF (189 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM611.PDF (140 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM614.ZIP (1180 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFV3.ZIP (1603 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM613.PDF (1032 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM610.PDF (411 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5155 — 2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV271 — シングル、16V、3MHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
MOSFET

CSD18533KCS — シングル TO-220、6.3mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
リアルタイム クロック (RTC) とタイマ

LMC555 — 低消費電力、高精度、3MHz の Fmax、世界最小の 555 タイマ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 9.8~13.5-V Input, 46-V 300-W Output Interleave Boost Reference Design 2020/06/01

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ