PMP5471

10A 降圧コンバータ、サーバ・アドオン・カード ASIC コア・パワー用

概要

9V ~ 12.6V の入力を受け入れ、サーバーのアドオン・カードに搭載されている ASIC コアの電圧レギュレーション用に 12W の出力を 90% の効率で供給する降圧コンバータです。PWM コントローラである TPS53219 と 3x3 パワー・ブロック である CSD86339Q3D を使用し、264mm2 の合計電源面積に収容しています。

特長
  • 90% の効率
  • 264mm2 の合計電源面積(配線取り回し用の PCB 面積を含む)
  • 2% の電圧レギュレーション公差
  • 5A の負荷過渡(12VIN)に対する応答で、オーバーシュート/アンダーシュートを <42mV に抑制
  • 電源の合計部品点数が 29 個(IC を含む)
  • 内蔵の出力放電機能(ソフト・スタート)により、スムーズで単調なスタートアップ
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU331.PDF (886 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR592.PDF (55 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR593.PDF (30 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC413.ZIP (293 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS532194.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付

データシート: PDF
MOSFET

CSD86330Q3DSON 3mm x 3mm パワー・ブロック、20A、25V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP5471 Test Results 2014年 5月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ