PMP7030

高ライン入力、20.9V@1.8A 平均、2.8A ピーク、30 秒間。絶縁フライバック・リファレンス・デザイン

概要

この絶縁型フライバックは、184Vrms ~ 265Vrms の AC 電圧レンジを入力として、20.9V を出力します。平均電流は 1.8A で、30 秒間にわたって 2.8A を供給する能力があります。低スタンバイ電流と高速ターンオンが同時に要求されるアプリケーションに適したコントローラを採用しています。

特長
  • 全負荷時に 85% を上回る効率
  • 小さいスタンバイ電流
  • 高速起動時間
  • ピーク出力電力 2.8A(30 秒間)
出力電圧オプション PMP7030.1
Vin (Min) (V) 184
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 20.9
Iout (Max) (A) 1.8
Output Power (W) 37.62
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB13.PDF (755 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAT1.PDF (57 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAT2.PDF (20 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC543.ZIP (44 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC2861012 ~ 65W、グリーン・モード・フライバック電源コントローラ

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7030 Test Results 2015年 1月 12日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ