PMP7935

0.9V@45A 単相、同期整流・降圧コンバータ

概要

PMP7935 is a single-phase synchronous switching regulator module rated for 0.9V, 45A output from an input voltage of 12V. It is used for CPU core power in an enterprise network switching application. The small 1.1"x0.65" module delivers 90% peak efficiency and is smaller and less costly than equivalent multi-phase designs.  This modular solution lends itself well to data center equipment where heat generation is increasingly expensive and a high power density is required.

特長
  • 12Vin, 0.9V/45A out (40.5W)
  • Sensorless current detection
  • 90% peak effiency
  • Synchronous switching
  • Optimized MOSFETs
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU281.PDF (1449 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR271.PDF (129 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR272.PDF (97 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SNVT001.PDF (176 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SNVC138.ZIP (512 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SNVC139.ZIP (889 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SNVC097.ZIP (191 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SNVU282.PDF (375 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM27403温度補償 DCR 電流センシング機能搭載、3V ~ 20V、電圧モード同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87350Q5DSON 5mm x 6mm パワー・ブロック、40A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
アプリケーション・ノート PMP7935 Component View 2013年 5月 21日
試験報告書 PMP7935 Test Results 2013年 5月 17日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ