PMP9144

ユニバーサル AC 入力、88% 効率の14V/2.4A フライバック

概要

このリファレンス・デザインは、85V ~ 265VAC のユニバーサル入力から、14.5V/35W の絶縁型出力を供給します。UCC28740 フライバック・コントローラを使用して、高効率を達成し、軽負荷時の損失を最小化します。最大負荷時効率は 88% を上回ります。(25%、50%、75%、100% の負荷で測定した)平均効率は 87.9% です。  また、UCC28740 は高精度の電流制限機能も搭載しており、出力側で負荷保護スイッチが不要になります。

出力電圧オプション PMP9144.1
Vin(最小)(V) 85
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 14.5
Iout(最大)(V) 2.4
出力電力(W) 34.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- DCM^Flyback- Non Sync^Flyback- Quasi Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAZ0.PDF (3241 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLURAQ5A.PDF (79 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUC532.ZIP (182 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAZ1.PDF (500 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURAQ4.PDF (155 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC287402 次側安定化 (SSR) 機能搭載、定電圧、定電流 (CVCC) フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9144 Test Results 2014/02/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ