PMP9208
フライバック電源、ラップトップ・アダプター・アプリケーション用、85VAC~256VAC 入力付
PMP9208
概要
PMP9208 は、19.5V 出力、定電圧/定電流、65W フライバック電源、130W サージ供給能力という特性を備えた電源アダプタのリファレンス・デザインです。1 次側レギュレーションにより、フィードバック光カプラが不要になり、無負荷まで 1% のレギュレーションを実現します。平均効率 > 89%、無負荷時の消費電力 < 70mW を達成します。2 次側の高速ウェークアップ回路により、0 ~ 100% の負荷過渡に対応します。
特長
• 1 次側レギュレーション(PSR)
• ±1% 電圧レギュレーション
• ±7.5% 電流レギュレーション
• <70mW スタンバイ電力
• 短絡保護
• 高電圧でのスタートアップ
• 10% 負荷時に > 85% の効率
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDR632.PDF (60 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP9208 Transformer Winding Specification | 2014年 5月 15日 | ||||
試験報告書 | PMP9208 Test Results | 2014年 5月 14日 |