PMP9385

12.5Vin~15.5Vin、24Vout @ 8A 同期整流昇圧コンバータ、リファレンス・デザイン

概要

PMP9385 is a Single-Phase Synchronous Boost Converter which accepts an input voltage of 12.5Vin to 15.5Vin and provides an output of 24Vout capable of supplying a maximum of 8A of current to the load. Design uses an LM5122 Synchronous Boost controller and CSD18531Q5A FETs.

特長
  • High Efficiency Design
  • High Power Density : 192W/22 Sq. inches
  • Synchronizable to External Clock
  • Cycle-by-Cycle Current Limit with programmable hiccup mode overload protection
  • Voltage Reference Accuracy of +/-1%
  • Low Component Temperature Rise
出力電圧オプション PMP9385.1
Vin (Min) (V) 12.5
Vin (Max) (V) 15.5
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 8
Output Power (W) 192
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SNVU413A.PDF (992 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SNVR422A.PDF (395 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SNVR423A.PDF (137 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHJ4.PDF (149 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRHJ6.ZIP (703 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCB20.ZIP (353 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRHJ5.PDF (1253 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM51223 ~ 65V、広い入力電圧範囲、電流モードの同期整流・昇圧コントローラ、マルチフェーズ機能付き

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A5mm x 6mm のシングル SON 封止、4.6mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP9385 Test Results (Rev. A) 2015年 9月 28日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ