PMP9548A
Skylake ボリューム電源、リファレンス・デザイン
PMP9548A
概要
PMP9548A リファレンス・デザインは、6 チャネル PMIC である TPS650830 を採用し、Skylake プラットフォーム・システム全体を実現します。
特長
- 小型ソリューション・サイズ
- システム BOM(部品表)コストの低減
- VCCIO 減衰モードをサポート
- 拡張可能なディスクリート部品に対応できるパワー・グッドとシーケンシング
- パワー・パス監視
- ボード温度の監視
パーソナル・エレクトロニクス
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRCO5.PDF (231 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
マルチチャネル IC (PMIC)
TPS650830 — Skylake プロセッサ向け、プログラマブル中入力電圧範囲、パワー・マネージメント IC (PMIC)
データシートパワー・ブロック
CSD87381P — 3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET
データシートロード・スイッチ
TPS22969 — 出力放電機能搭載、5.5V、6A、4.4mΩ のロード・スイッチ
データシート技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
技術記事 | An efficient, flexible, single-chip power solution for Skylake processors | 2015年 6月 1日 |