TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください Seeed Technology Co., Ltd.。
SEEED-3P-CAPE-HDMI
概要
Seeed Studio BeagleBone®Green HDMI Cape は、BeagleBone® をコンピュータのモニタ、ビデオ プロジェクタ、デジタル TV、デジタル オーディオ デバイスなどの多様な周辺機器に拡張するための汎用統合型 HDMI コネクタです。このボードは標準的な HDMI レセプタクルを搭載しており、標準 HDMI-HDMIケーブルでモニタに接続できます。すべての HD 信号がサポートされ、出力解像度は 1280x720 です。音声情報の転送送信にも使用できます。この製品を採用すると、BeagleBone®ボードをベースとするアプリケーションをさまざまな状況に合わせることができます。
特長
- プラグ アンド プレイ。
- HDMI 1.3a、HDCP 1.2、DVI 1.0 準拠の HDMI1.4 をサポートします。
- 720P (1280×720) の出力解像度です。
画像の提供元:Seeed Technology Co., Ltd.
購入と開発の開始
ドーター・カード
BEAGL-GRN-HDMI-CAPE — Seeed Studio BeagleBone® Green HDMI Cape
BEAGL-GRN-HDMI-CAPE — Seeed Studio BeagleBone® Green HDMI Cape
関連する設計リソース
ハードウェア開発
評価ボード
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。