TAC5682EVM-K

TAC5682EVM-K

ご注文はこちら

概要

この TAC5x72EVM-K および TAC5x82EVM-K 評価基板 (EVM) は、テキサス インスツルメンツの TAC5572、TAC5672、TAC5582、および TAC5682 PC コーデックの機能をユーザーがテストできるようにします。TAC5xx2 は、高性能なフル機能 SoundWire ステレオ オーディオ コーデックであり、グランド センター ヘッドホン (HP) アンプを備えたユニバーサル オーディオ ジャック (UAJ)、4 チャネル デジタル マイク、およびステレオ Class-D アンプを統合しています。UAJ は、ジャック検出およびボタン 押下検出をサポートしています。TAC56x2 の UAJ ADC と DAC は、それぞれ 100dB および 114dB のダイナミック レンジを備えています。TAC55x2 の UAJ ADC および DAC は、それぞれ xx および xx のダイナミック レンジを備えています。ヘッドホン アンプは、32Ω のヘッドホン負荷に対して、最大 40mW のグランド センター出力を駆動できます。TAC56x2 の Class-D アンプは、8Ω スピーカー負荷でチャネルあたり最大 12W、4Ω でチャネルあたり最大 6W を駆動できます。TAC55x2 の Class-D アンプは、8Ω および 4Ω のスピーカー負荷に対して、チャネルあたり最大 3W を駆動できます。Class-D アンプは、2S ~ 4S の幅広いバッテリ入力から直接動作できます。TAC5x72 および TAC5x82 は、UAJ ADC、HP、Class-D、PDM Mic パス向けに、プログラマブル チャネル ゲイン、デジタル ボリューム制御、低ジッタ PLL、プログラマブル HPF、プログラマブル EQ およびバイクワッド フィルタ、ならびに低レイテンシ フィルタ モードを統合しています。TAC5x82 は、サーマル保護やエクスカーション保護などの Smart Amp 保護機能をサポートする内蔵 DSP を備えています。TAC5xx2 は、MIPI Alliance SoundWire® 1.2 をサポートし、SDCA 1.0 に準拠しています。このデバイスは TDM、I2S、または LJ のオーディオ フォーマットもサポートしており、I2C または SPI で制御できます。これらの高性能な機能を搭載しているため、TAC5x72 および TAC5x82 は、ノート PC やデスクトップ オーディオ アプリケーション向けの優れたシングルチップの選択肢となります。

特長
  • 包括的な評価キット:
    • TAC5682:スマート アンプ保護機能搭載、ステレオ、高性能 SoundWire コーデック
    • TAC5672:ステレオ、高性能 SoundWire コーデック
    • TAC5582:スマート アンプ保護機能搭載、ステレオ SoundWire コーデック
    • TAC5572:ステレオ SoundWire コーデック
  • 音声テスト用のオンボード デジタル マイク
  • ヘッドセット テスト用のオンボード常閉ジャック
  • デジタル オーディオ入力と制御インターフェイスへの直接アクセスが可能で、最終システムのシンプルな統合に貢献
  • PC (コンピュータ) 向けの USB 接続 (コネクタ) は、電力供給、制御、ストリーミング オーディオ データに対応し、容易な評価が可能
オーディオ コーデック
TAC5682 — DR が 100dB の ADC、DR が 114dB のグランド センター HP アンプ、および 12W スマート アンプ搭載、2 チャネル SoundWire® オーディオ コーデック
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
重要な注意事項

TAC5682EVM-K はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

ユーザー ガイドが入手可能です。リクエストする

購入と開発の開始

評価ボード

TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板

サポート対象の製品とハードウェア

TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

TAC5682-DESIGN — Design resources for TAC5682

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TAC5682 — DR が 100dB の ADC、DR が 114dB のグランド センター HP アンプ、および 12W スマート アンプ搭載、2 チャネル SoundWire® オーディオ コーデック
ハードウェア開発
評価ボード
TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TAC5682-SW — TAC5682EVM-K 向け PurePath® Console 3 の GUI およびソフトウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
オーディオ コーデック
TAC5682 — DR が 100dB の ADC、DR が 114dB のグランド センター HP アンプ、および 12W スマート アンプ搭載、2 チャネル SoundWire® オーディオ コーデック
ハードウェア開発
評価ボード
TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板
認証

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU 適合宣言 (DoC)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板

TAC5682EVM-K-DOC-CERT — TAC5682EVM-K EU 適合宣言 (DoC)

close
バージョン: 1.0
リリース日: 2026/03/25
ハードウェア開発
評価ボード
TAC5682EVM-K — TAC5682 評価基板

リリース情報

TAC5682EVM-K EU Declaration of Conformity (DoC)

TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ