TAS5102EVM

TAS5102 評価モジュール(EVM)

概要

The TAS5102 is a compact, high-power, digital amplifier power stage designed to drive an 8-W loudspeaker up to 20 W/channel at 10% THD+N. It contains integrated gate-drive, four matched and electrically isolated enhancement-mode N-channel power DMOS transistors, and protection/fault-reporting circuitry. The DAD package has a PowerPAD™ package on the top side for heat transfer through a heat sink. The heat sink in this design is for evaluation purposes only.

特長
  • 2x20 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 18 V (With Heatsink for TAS5102)
  • 2x15 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 15.5 V for TAS5103
  • 2x10 W at 10% THD+N Into 8-ohm BTL at 13 V
  • >100-dB SNR (A-Weighted)
  • <0.1% THD+N at 1 W
  • Thermally Enhanced Package: 32-pin HTSSOP
    • DAD (TAS5102) Pad Up
    • DAP (TAS5103) Pad Down
  • High-Efficiency Power Stage (>90%) With 180-ohm Output MOSFETs
  • Wide PVDD Range from 8V to 23V
  • Power-On Reset for Protection on Power Up Without Any Power-Supply Sequencing
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overcurrent, Short Circuit
  • Built-In Regulator for Gate Drive Supply
  • Error Reporting
  • EMI Compliant When Used With Recommended System Design
  • APPLICATIONS
    • Televisions
    • Mini/Micro Audio Systems
    • DVD Receivers
    • Home Theaters
汎用オーディオ アンプ
TAS5102 20W ステレオ、8 ~ 23V の電源電圧、PWM 入力 Class-D オーディオ アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TAS5102EVM — TAS5102 評価モジュール(EVM)

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TAS5102EVM TAS5102 評価モジュール(EVM)

close
バージョン: null
リリース日:
サポート・ソフトウェア

SLLC417 — TAS5102EVM_SoftWare Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TAS5102EVM TAS5102 評価モジュール(EVM)

SLLC417 TAS5102EVM_SoftWare Files

close
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 2012/01/04
ハードウェア開発
評価ボード
TAS5102EVM TAS5102 評価モジュール(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc417 or www.ti.com/lit/xx/sllc417a/sllc417a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC417. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TAS510x EVM for the TAS510x Digital Amplifier Power Output Stage (Rev. A) 2008/08/29
証明書 TAS5102EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ