TDC7201-ZAX-EVM

TDC7201-ZAX-EVM

ご注文はこちら

概要

TDC7201–ZAX–EVMは、TDC7201時間/デジタル コンバータのテストと評価のための評価基板です。TDC7201 は LIDAR アプリケーションでの正確な時間測定に使用できます。この EVM は、MSP430F5529 LaunchPad 向けのブースタパック プラグイン モジュールです。TDC7201–ZAX-EVM には、START 入力と STOP 入力のために 2 組の SMA コネクタがあります。  この EVM には、レジスタの変更、飛行時間の表示、CSV 形式でのデータのエクスポートが可能な、ユーザフレンドリーなグラフィカル ユーザ インターフェース (GUI) が付属しています。

特長
  • EVM は MSP430 LaunchPad (MSP–EXP430F5529LP) と接続して使用
  • 迅速な評価とデータ取得のためのユーザ フレンドリーな GUI を搭載
  • START 入力と STOP 入力用の複数の SMA コネクタ
  • MSP430 LaunchPad USB インターフェイスから給電 (外部電源は不要)

注:MSP430 LaunchPad は別途注文が必要であり、TDC7201–ZAX–EVM には含まれていません

超音波センサ AFE
TDC7201 — TDC7201 タイム オブ フライト(ToF)アプリケーション向け時間/デジタルコンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060025 — LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル・コンバータの評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060025 — LIDAR とタイム オブ フライト (ToF) アプリケーション向け、トランスインピーダンス帯域幅を最大化するリファレンス デザイン
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
評価ボード
TDC7200EVM — TDC7200 評価基板 TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル コンバータの評価基板

SNAC068 — TDC720xEVM GUI Installer v2.1.8.0

close
バージョン: 01.00.00.0E
リリース日: 2016/05/26
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
評価ボード
TDC7200EVM — TDC7200 評価基板 TDC7201-ZAX-EVM — TDC7201 測定範囲の非常に広い時間/デジタル コンバータの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snac068 or www.ti.com/lit/xx/snac068e/snac068e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNAC068. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) TDC7201-ZAX-EVM User’s Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016/05/24
証明書 TDC7201-ZAX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ