TDC7201

アクティブ

製品詳細

Type Time-to-digital converter Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
Type Time-to-digital converter Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Interface type SPI Rating Catalog
NFBGA (ZAX) 25 16 mm² (4 mm × 4 mm)
  • 分解能: 55ps
  • 標準偏差: 35ps
  • 測定範囲:
    • 個別モード1: 12ns~2000ns
    • 個別モード2: 250ns~8ms
    • 結合動作: 0.25ns~8ms
  • アクティブ時の低消費電力: 2.7mA
  • 最大10個のSTOP信号をサポート
  • 自律的なマルチサイクル平均化モードによる低消費電力
  • 電源電圧: 2V~3.6V
  • 動作温度: –40°C~+85°C
  • レジスタ・アクセス用SPIインターフェイス

アプリケーション

  • 距離測定器
  • LIDAR
  • ドローンおよびロボット工学
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 衝突検出システム
  • 流量計

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 分解能: 55ps
  • 標準偏差: 35ps
  • 測定範囲:
    • 個別モード1: 12ns~2000ns
    • 個別モード2: 250ns~8ms
    • 結合動作: 0.25ns~8ms
  • アクティブ時の低消費電力: 2.7mA
  • 最大10個のSTOP信号をサポート
  • 自律的なマルチサイクル平均化モードによる低消費電力
  • 電源電圧: 2V~3.6V
  • 動作温度: –40°C~+85°C
  • レジスタ・アクセス用SPIインターフェイス

アプリケーション

  • 距離測定器
  • LIDAR
  • ドローンおよびロボット工学
  • 先進運転支援システム(ADAS)
  • 衝突検出システム
  • 流量計

All trademarks are the property of their respective owners.

TDC7201は、タイム・オブ・フライト技法を使用する超音波、レーザー、レーダーの距離測定機器で使用するよう設計されています。TDC7201には2つのタイム-デジタル・コンバータ(TDC)が内蔵され、単純なアーキテクチャで4cmから数kmまでの距離を測定でき、高価なFPGAやプロセッサを必要としません。

各TDCはストップウォッチの機能を果たし、STARTパルスから、最大5つのSTOPパルスまでの経過時間(タイム・オブ・フライト、TOF)を測定します。2つの内蔵TDCを使用して、STARTおよびSTOPピンの2つのペアを同時に、かつ個別に測定できるため、時間測定について非常に柔軟な設計が可能になります。

このデバイスには内部的に自己較正された時間ベースが搭載されており、時間や温度によるドリフトを補償します。自己較正により、ピコ秒単位の精度で時間-デジタル変換が可能になります。この精度のため、TDC7201は距離測定アプリケーションに理想的です。

自律的なマルチサイクル平均化モードに設定したとき、TDC7201デバイスはシステムの消費電力が低くなるよう最適化可能で、バッテリ駆動の流量計に理想的です。このモードでは、ホストはスリープ・モードに移行して電力を節約し、測定シーケンスが完了した時点でTDCから割り込みを受けてウェークアップできます。

TDC7201は、タイム・オブ・フライト技法を使用する超音波、レーザー、レーダーの距離測定機器で使用するよう設計されています。TDC7201には2つのタイム-デジタル・コンバータ(TDC)が内蔵され、単純なアーキテクチャで4cmから数kmまでの距離を測定でき、高価なFPGAやプロセッサを必要としません。

各TDCはストップウォッチの機能を果たし、STARTパルスから、最大5つのSTOPパルスまでの経過時間(タイム・オブ・フライト、TOF)を測定します。2つの内蔵TDCを使用して、STARTおよびSTOPピンの2つのペアを同時に、かつ個別に測定できるため、時間測定について非常に柔軟な設計が可能になります。

このデバイスには内部的に自己較正された時間ベースが搭載されており、時間や温度によるドリフトを補償します。自己較正により、ピコ秒単位の精度で時間-デジタル変換が可能になります。この精度のため、TDC7201は距離測定アプリケーションに理想的です。

自律的なマルチサイクル平均化モードに設定したとき、TDC7201デバイスはシステムの消費電力が低くなるよう最適化可能で、バッテリ駆動の流量計に理想的です。このモードでは、ホストはスリープ・モードに移行して電力を節約し、測定シーケンスが完了した時点でTDCから割り込みを受けてウェークアップできます。

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TDC7201 LIDAR、距離測定機、およびADASの タイム・オブ・フライト・アプリケーション用タイム-デジタル・コンバータ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2016/07/06

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​