TIDA-00002

TIDA-00002

設計ファイル

概要

HEATEVM は、シグナル コンディショニングおよびプロセッサ評価用の高温プラットフォームを提供することを目的とした MCM です。このモジュールは、200 °Cまでの過酷な動作温度に耐えるように設計されたコンポーネントの完全なチェーンで構成されています。PCBには、これらの極端な温度にも適したポリイミド材が使用されています。

特長
  • 認定高温コンポーネント(200°C)
  • 最大 8 チャネルのアナログ データ
  • 特定の温度でコンディショニング、デジタル化、および処理されたアナログ信号
  • 多数の高温デバイスを 1 台のプラットフォームで評価可能
  • この MCM リファレンス デザインは、テスト済みで、ti.com から注文可能(ti.com では、この他にも、ファームウェア、GUI、ユーザーズ ガイド、ファブリケーション ファイルを提供)

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU156.PDF (859 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR168.PDF (55 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC111.ZIP (385 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR167.PDF (1043 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

SN65HVD233-HT — 高温用、3.3V CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
ダイ / ウェハー サービス

SM470R1B1M-HT — 高温動作、ARM7TDMI™ フラッシュ マイコン

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4521-HT — 高温、超低消費電力、負のレール入力、レール ツー レール出力、差動アンプ

データシート: PDF
計測アンプ

INA333-HT — 高温用、低消費電力、高精度、計測アンプ

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS1278 — 広帯域アプリケーション向け、24 ビット、144kSPS、8 チャネル同時サンプリング デルタ シグマ ADC

データシート: PDF
高精度 ADC

ADS1278-HT — 高温対応、4/8 入力、同時サンプリング、24 ビット A/D コンバータ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA211-HT — 高温用、1.1nV/√Hz のノイズ、低消費電力、高精度オペアンプ

データシート: PDF
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2333-HT — 高温対応、1.8V、17μA、2 チャネル、マイクロパワー、ゼロドリフト CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD11-HT — 高温用、3.3V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF5025-HT — 高温用、低ノイズ、超低ドリフト、高精度電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 TIDA-00002 Test Results 2013/09/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ