TIDA-00223

TIDA-00223

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、I²S/TDM ベースで、低コストかつ使いやすい、車載 (オーディオ) コントロール パネルを出力段 / パワー アンプに接続するための光ファイバやアナログ銅線の代替手段です。I²S と TDM の両方をサポートし、4Ω 負荷で各チャネル 80W 出力のスピーカ 16 チャネルに対して、デジタル オーディオ信号を伝送可能です。また、単一のシールド付きツイスト ペア (STP) または同軸ケーブルを介して、I²C による制御ユニットやプロセッサとの双方向通信にも対応しています。さらに、TIDA-00223 リファレンス デザインを使用すると、内蔵の電源を使用して迅速な実装を可能にするほか、最新の自動車で必要とされる保護機能と診断機能に関するすべての要件を満たしています。

特長
  • 広い入力電圧範囲:バッテリ直結の 6V ~ 40V 電源に対応
  • この設計は二枚のボードで構成されています:
    * SAT0084 (FPD-LINK III およびオーディオ アンプ)
    * SAT0085 (600W 電源ソリューション)
  • オーディオ シリアライザ / デシリアライザは、I2S および TDM オーディオを最大 16 チャネルまでサポート
  • 単一の STP または同軸ケーブルで、オーディオ、双方向 I²C、および GPIO 制御を伝送可能で、ローカル マイコンは不要
  • Power over Coax により、分散配置されたマイクに電力を供給
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU463.PDF (257 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDU462.PDF (664 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDR943.PDF (729 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR944.PDF (721 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR948.PDF (376 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR945.PDF (664 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR949.PDF (408 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDR941.PDF (197 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR942.PDF (115 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR947.ZIP (11629 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDR951.ZIP (4192 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDC537.ZIP (1155 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDC538.ZIP (363 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDR946.PDF (7074 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR950.PDF (2800 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDR939.PDF (392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR940.PDF (231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ DAC

PCM5102A-Q1 — 車載カタログ、32 ビット、384kHz PCM インターフェイス搭載、2VRMS DirectPath™、112dB オーディオ ステレオ DAC

データシート: PDF | HTML
カウンタ

CD4017B — 10 デコード出力、CMOS 10 進カウンタ

データシート: PDF
DC/DC コントローラ

LM5122-Q1 — 車載対応、マルチフェーズ機能搭載、3V ~ 65V の広い入力電圧範囲 (VIN)、電流モード、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM34919C-Q1 — 車載向け、4.5 ~ 50V の広い入力電圧範囲 (Vin)、600mA、2.6MHz、超小型、コンスタント オンタイム、非同期整流降圧レギュレータ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

LM5001-Q1 — 3.1V ~ 75V の広い入力電圧範囲 (VIN)、1A 電流モード、非同期整流スイッチ モード レギュレータ

データシート: PDF | HTML
FPD-Link SerDes

DS90UA101-Q1 — 車載向け、マルチチャネル、デジタル オーディオ シリアライザ

データシート: PDF
FPD-Link SerDes

DS90UA102-Q1 — マルチチャネル デジタル オーディオ デシリアライザ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM2936Q-Q1 — 車載向け、逆電圧保護機能搭載、50mA、バッテリ直結対応 (60V)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793-Q1 — 車載、イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2252 — 16KB フラッシュ、512 バイト SRAM、10 ビット ADC、1 個のオペアンプ、UART/SPI/I2C 搭載、16MHz マイコン

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド TIDA-00223 Overview 2014/07/29
* 試験報告書 TIDA-00223 Test Results 2014/07/29

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ