TIDA-00662

TIDA-00662

設計ファイル

概要

TIDA-00662 は、高性能の静電容量性センサ フロント エンドのリファレンス デザインです。プログラム可能な miniDSP 機能のインピーダンス測定や位相の変化検出を含むオーディオ コーデックを使用することにより、実現しています。周波数ドメイン センシングのフロントエンドは、圧力および流量の送信アプリケーションや、容量性センサ要素を使用する他のアプリケーション向けです。

NewTec の詳細については、こちらをクリックしてください

特長
  • 周波数ドメイン センシングにより正確な位相差分を抽出し、インピーダンスと位相の変化を測定
  • 静電容量式センサが使用される圧力および流量トランスミッタに最適です
  • オーディオ コーデック miniDSP 機能を使用し、インピーダンスと位相の変化を測定
  • ブースタパックに対応した物理的フォーム ファクタを採用しており、あらゆる TI LaunchPads との互換性を確保
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU331B.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRMC9.PDF (454 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMD1.PDF (659 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMC8.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMD3.ZIP (3786 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCB4.ZIP (344 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMD0.PDF (2177 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMD2.PDF (3952 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRMC7.PDF (1781 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

オーディオ コーデック

TLV320AIC3254 — プログラマブル miniDSP 付き、超低消費電力ステレオ オーディオ コーデック

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS736 — 逆電流保護機能とイネーブル搭載、400mA、高精度、超低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — 128KB フラッシュと 8KB SRAM と 12 ビット ADC とコンパレータと DMA と UART/SPI/I2C と USB と HW 乗算器搭載、25MHz マイコン

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2376 — デュアル、高精度、低ノイズ、低静止電流オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA317 — 低オフセット、レール ツー レール I/O オペ アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA376 — 高精度 (0.025mV)、低ノイズ (7.5nV/rtHz)、低静止電流 (760μA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 高性能容量性センサのフロントエンドのリファレンス・デザイン (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2017/08/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ