TIDA-00714

TIDA-00714

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、USB Type-C® および Power Delivery アプリケーション向けです。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C とパワー デリバリ システムをデバッグすることができます。

特長
  • USB PD コントローラ
  • USB Type-C 準拠
  • ソース (供給) またはシンク (吸い込み) 向けの電源ポート スイッチ
  • 過電圧 / 過電流に対処する保護機能
  • データ ポート マルチプレクサ
  • USB ロースピードのエンドポイント
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDRGW8.PDF (162 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRGW7.PDF (95 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRGX0.ZIP (2097 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRH18.ZIP (11002 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAW4.ZIP (2018 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRGW9.ZIP (1725 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRGW6.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS54335A — Eco-mode 付き、4.5V ~ 28V 入力、3A、同期整流、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
ESD 保護ダイオード

TPD4E05U06 — USB と HDMI と高速インターフェイス向け、クワッド、0.5pF、5.5V、±12kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17309Q3 — 3mm x 3mm のシングル SON 封止、6.3mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
USB-C 電力供給コントローラ

TPS65982 — USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

このリファレンス デザインは、USB Type-C® および Power Delivery アプリケーション向けです。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C とパワー デリバリ システムをデバッグすることができます。

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 — USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 — USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

開始に必要な事項

ステップ 1:TPS6598X GUI ツールのビデオを視聴
ステップ 2:TPS6598X GUI をダウンロード
ステップ 3:USB-C-PD-DUO-EVM を注文し、『user's guide』 (英語) を確認
ステップ 4:EVM Tutorial (英語) のビデオを視聴


TPS6598x 構成ツールは、特定の最終用途に合わせてファームウェアを構成するための GUI インターフェイスを提供する方法で、設計フェーズを支援します。このツールは、USB Type-CTM コントローラと USB PD コントローラである TPS6598x (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS65981 — USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ TPS65982 — USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ TPS65987D — パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65988 — パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 — USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

TPS6598X-CONFIG — TPS65982 Configuration Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.0A.0E
リリース日: 2023/04/03
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
製品
USB-C 電力供給コントローラ
TPS65981 — USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサ TPS65982 — USB Type-C™ と USB PD コントローラ向け、パワー スイッチと高速マルチプレクサ TPS65987D — パワー スイッチ内蔵、USB Type-C® と USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ TPS65988 — パワー スイッチ内蔵、デュアル ポート USB-C® PD (パワー デリバリ) コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00714 — USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン
評価ボード
TPS65981EVM — TPS65981 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM) TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc621 or www.ti.com/lit/xx/slvc621ae/slvc621ae.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC621. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
Third party document Ellisys USB Explorer 350 USB 3.1, PD 2.1 and Type-C Protocol Test Platform [Ellisys] download 2015/09/18

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ