ホーム パワー マネージメント MOSFET

CSD17309Q3

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
CSD17577Q3A アクティブ シングル SON 3mm x 3mm、6.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET This product has similar resistance and a lower price.

製品詳細

VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.2 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 2.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VDS (V) 30 VGS (V) 10 Type N-channel Configuration Single Rds(on) at VGS=4.5 V (max) (mΩ) 6.3 VGSTH typ (typ) (V) 1.2 QG (typ) (nC) 7.5 QGD (typ) (nC) 1.7 QGS (typ) (nC) 2.5 ID - silicon limited at TC=25°C (A) 60 ID - package limited (A) 60 Logic level Yes Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 150
VSON-CLIP (DQG) 8 10.89 mm² (3.3 mm × 3.3 mm)
  • Optimized for 5 V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Notebook Point of Load
    • Point of Load Synchronous Buck in
      Networking, Telecom, and Computing
      Systems

NexFET Is a trademark of Texas Instruments

  • Optimized for 5 V Gate Drive
  • Ultra-Low Qg and Qgd
  • Low Thermal Resistance
  • Avalanche Rated
  • Pb Free Terminal Plating
  • RoHS Compliant
  • Halogen Free
  • SON 3.3 mm × 3.3 mm Plastic Package
  • APPLICATIONS
    • Notebook Point of Load
    • Point of Load Synchronous Buck in
      Networking, Telecom, and Computing
      Systems

NexFET Is a trademark of Texas Instruments

This 30 V, 4.2 mΩ NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and optimized for 5 V gate drive applications.

This 30 V, 4.2 mΩ NexFET™ power MOSFET is designed to minimize losses in power conversion applications and optimized for 5 V gate drive applications.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート CSD17309Q3 30-V N-Channel NexFET Power MOSFET データシート (Rev. B) PDF | HTML 2011/09/09
アプリケーション・ノート MOSFET サポート / トレーニング ツール (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2025/11/18
アプリケーション概要 パワー MOSFET のリーク電流の推定 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/07
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/05/08
アプリケーション・ノート Avoid Common Mistakes When Selecting And Designing With Power MOSFETs PDF | HTML 2024/11/06
アプリケーション・ノート Using MOSFET Transient Thermal Impedance Curves In Your Design PDF | HTML 2023/12/18
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023/12/06
アプリケーション・ノート Using MOSFET Safe Operating Area Curves in Your Design PDF | HTML 2023/03/13
アプリケーション概要 Tips for Successfully Paralleling Power MOSFETs PDF | HTML 2022/05/31
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018/09/13
技術記事 When and how to supply an external bias for buck controllers – part 1 PDF | HTML 2017/12/21
アプリケーション・ノート Ringing Reduction Techniques for NexFET High Performance MOSFETs 2011/11/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DLPDLCR4710EVM-G2 — フル HD DLP4710 チップセット評価基板

DLP® LightCrafter Display 4710 EVM-G2 は、フル HD の DLP4710 チップセット向けの使いやすいプラグ アンド プレイ形式の評価プラットフォームです。DLP4710 チップセットは、モバイル プロジェクタ、センサレス TV、インタラクティブ ディスプレイ、デジタル サイネージなどの多様なディスプレイ アプリケーションで使用できるよう設計されています。DLP4710 チップセットは、DLP4710 (0.47 インチ 1080p) フル HD DMD、DLPC3439 ディスプレイ コントローラ、DLPA3005 PMIC/LED (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TPS65982-EVM — TPS65982 USB Type-C® と USB PD (パワー デリバリ) コントローラ、パワー スイッチ、高速マルチプレクサの評価基板(EVM)

2016 年 3 月に USB Power Delivery Specification (USB PD 仕様) が変更されました。この評価基板 (EVM) はその変更より前に開発されたものです。そのため、5、9、15、20V の各レールをサポートするネイティブ ハードウェアを搭載していません。電力供給の新しいルールに従うには、『USB-PD の「電力ルール」が規定する複数の電圧に対応するための TPS65982 の設計』 (TPS65982 Designs for Supporting Voltages in USB-PD "Power Rules") (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
サポート・ソフトウェア

LOAD-SWITCH-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Load Switch

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
サポート・ソフトウェア

NONSYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — NONSYNC BOOST FET LOSS Calculator

MOSFET power loss calculator for non-synchronous boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD17309Q3 TINA-TI Reference Design

SLPM293.TSC (1193 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD17309Q3 TINA-TI Spice Model

SLPM292.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

CSD17309Q3 Unencrypted PSpice Model (Rev. B)

SLPM294B.ZIP (4 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

FET-SOA-CALC-SELECT — MOSFET SOA calculation and selection tool

Excel based FET SOA calculation and selection tool
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

MOTOR-DRIVE-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for BLDC Motor Drive

これは、ブラシレス DC モーター・ドライブ・アプリケーションを想定した、Excel ベースの MOSFET 電力損失カリキュレータです。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLPR053 — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Inverting Buck Boost Converter

MOSFET power loss calculation and selection tool for synchronous inverting buck boost converter
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BOOST-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Boost Converter

同期昇圧コンバータ・アプリケーション向けの MOSFET 電力損失計算機
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-BUCK-FET-LOSS-CALC — Power Loss Calculation Tool for Synchronous Buck Converter

サイズ、コスト、性能の観点でトレードオフを迅速に検討し、アプリケーションの各種条件に基づいて最適な MOSFET を選定することができます。
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SYNC-RECT-FET-LOSS-CALC — 同期整流用の電力損失計算ツール

同期整流器アプリケーション向けの MOSFET 電力損失カリキュレータ

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

PMP40001 — 2 ~ 3 セル バッテリ入力パワー バンクを使用し、5/12/20V、3A を出力する USB Type-C PD DFP のリファレンス デザイン

PMP40001 は、フル機能の USB type-C PD DFP リファレンス デザインです。USB type-C ソース コントローラとして純粋なアナログ構成を採用した TPS25740 を採用すると、PD(パワー デリバリ)のネゴシエーションが容易になります。5V/12V/20V を含め、3 セットの出力電圧オプションをサポートしています。  最大出力電流は 3A であり、20Vo で最大 60W の出力電力を供給できます。このリファレンス デザインの総合効率は、高性能の昇降圧コントローラである LM5175 の導入により、全負荷時に 96% (...)
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00565 — USB Type-C オーディオ アダプタ アクセサリ モード、リファレンス デザイン

USB Type-C™ オーディオ アダプタ アクセサリ モードのリファレンス デザインは、USB Type-C インターフェースを介してアナログ オーディオを伝送するためのソリューションを提供します。  このリファレンス デザインは、USB Type-C 標準オーディオ アダプタ アクセサリ モードを用いてアナログ オーディオをシステム周辺機器に伝送しながら、同じ USB Type-C コネクタで USB データ転送も維持できることを示しています。
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00714 — USB Type-C および USB PD コントローラ、電源スイッチ、高速マルチプレクサのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、USB Type-C® および Power Delivery アプリケーション向けです。その結果、開発ユーザーはさまざまな電力プロファイルと、DisplayPort のような代替モードを策定し、既存の USB Type-C とパワー デリバリ システムをデバッグすることができます。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01226 — DLP Pico テクノロジー採用、小型フル HD 1080p(最大 16A)のプロジェクション ディスプレイのリファレンス デザイン

DLP Pico™ 0.47 インチ TRP フル HD 1080p ディスプレイ チップセットを採用し、 DLP LightCrafter Display 4710 G2 評価基板 (EVM) に実装されているリファレンス デザインです。アクセサリ プロジェクタ、投射型ディスプレイ、対話型ディスプレイ、ウェアラブル(ヘッド マウント ディスプレイなど)、サイネージ、産業/医療用ディスプレイなどのプロジェクション ディスプレイ アプリケーションで、フル HD 解像度を可能にします。この設計で使用されているチップセットは、 DLP4710 (.47 1080p) DMD、 DLPC3439 (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON-CLIP (DQG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ