TIDA-00828

TIDA-00828

設計ファイル

概要

制御入力に対する堅牢で低コストのインターフェイスを実現する、誘導性センシング ベースのインクリメンタル エンコーダ ノブのリファレンス デザインです。  このデバイスは、他のセンシング技術では問題となるような汚れ、湿気、または油分のある環境でも、安定して動作することができます。このソリューションは磁石が不要です。

特長
  • 高信頼性で非接触型のエンコーダ実装により、汚れた環境、湿気の多い環境、その他の過酷な条件下でも使用可能
  • 4 つの位置/回転を複数サポートするスケーラビリティ
  • MCUの要件が最小
  • 永久磁石を必要とせず、磁気的または電気的な環境ノイズがあっても安定して動作します
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBG5.PDF (2282 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRL10.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRL09.PDF (216 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRL12.ZIP (554 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBZ7.ZIP (565 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRL11.PDF (1196 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRL08.PDF (282 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD 保護ダイオード

TPD2E001 — USB 2.0 向け、1nA の最大リーケージ、VCC ピン の保護に対応、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD (静電気放電) 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
誘導形近接センサ対応 AFE

LDC0851 — マイコン (MCU) 不使用アプリケーション向け、差動型誘導性スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP5951 — イネーブル搭載、150mA、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5500 — 8KB フラッシュ、4KB SRAM、コンパレータ、DMA、UART/SPI/I2C、USB、タイマ、HW 乗算器搭載、25MHz MCU

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

ファームウェア

TIDCBZ8 — TIDA-00828 Firmware

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00828 — LDC0851 を使用する 32 ポジションの誘導性センシング エンコーダ ノブのリファレンス デザイン

TIDCBZ8 — TIDA-00828 Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2016/03/29
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00828 — LDC0851 を使用する 32 ポジションの誘導性センシング エンコーダ ノブのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbz8 or www.ti.com/lit/xx/tidcbz8/tidcbz8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCBZ8. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド LDC0851 Incremental Rotary Encoder Design Guide 2016/01/28
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023/01/27

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-00508 — 1 ダイアル リファレンス デザイン、LDC1314 インダクタンス / デジタル コンバータ使用 TIDA-00615 — LDC1312 または LDC1314 を使用する誘導性センシング 32 ポジション エンコーダ ノブのリファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ