TIDA-00917

TIDA-00917

設計ファイル

概要

出力電力定格が高い電力変換装置では、単一の IGBT では必要な負荷電流を供給できないため、絶縁ゲートバイポーラ トランジスタ (IGBT) を並列に接続する必要があります。このリファレンス デザインは、ハーフ ブリッジ構成で並列 IGBT を駆動するための強化絶縁 IGBT ゲート制御モジュールを実装します。複数の IGBT を並列接続すると、両方のゲート ドライバで課題が生じる (不十分な駆動能力) ことがあります。システム レベルで両方の IGBT に対する電流分配を均等に維持する必要が生じるほか、より高速なターンオンとターンオフを確実に実現することも求められます。このリファレンス デザインは、脱飽和 (非飽和) 検出や、障害条件発生時に IGBT を保護するソフト ターンオフなどの機能を内蔵した強化絶縁型 IGBT ゲート ドライバを採用しています。ゲート ドライブ電流を大きくする (15A) ために、外部 BJT (バイポーラ トランジスタ) を使用する電流増幅段を採用した結果、ソフト ターンオフ機能への悪影響を防止できています。さらにこのデザインは、複数の IGBT を並列動作させるときに、ゲート電流のループを防止する手法を提示しています。

特長
  • 合計ゲート電荷が最大 10μC という 1200V 定格の並列 IGBT モジュールを駆動できる設計を採用
  • 外部 BJT (バイポーラ トランジスタ) 使用の増幅段を採用し、最大 15Apk に達するソース (供給) とシンク (吸い込み) の電流定格を実現
  • 内蔵の DESAT (脱飽和) 機能と調整可能なソフト ターンオフ時間を使用し、IGBT の短絡を防止
  • 同相モード チョークとエミッタ抵抗を内蔵し、エミッタのループ電流を制限
  • 8000Vpk の V(IOTM) 電圧と 2121Vpk の V(IORM) に達する強化絶縁機能
  • 100KV/μs の非常に大きい CMTI
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC70A.PDF (1953 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRPJ5.PDF (354 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPJ4.PDF (53 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPJ7.ZIP (1078 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD36.ZIP (187 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPJ6.PDF (1777 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPJ3.PDF (638 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

絶縁型ゲート ドライバ

ISO5852S — 分割出力対応、STO (セーフ トルク オフ)、各種保護機能搭載、5.7kVrms、2.5A/5A、シングルチャネル絶縁型ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド IGBT Gate Driver Ref Design for Parallel IGBTs (Rev. A) 2017/01/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ