TIDA-010036

TIDA-010036

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、スタンドアロンのマルチ チャネル アナログ/デジタル コンバータ (ADC) を使用してシャント電流センサをサンプリングする、Class 0.5 単相電力量測定を実装します。シャント センサと、磁気耐性を持つ小型の電源との組み合わせにより、このデザインは磁気的な改変攻撃からの保護を行います。また、このデザインには中立線切断による改変の可能性を検出する機能もあります。高性能の ARM® Cortex®-M4 MCU による度量衡計算と、8kHz のサンプリング レートの組み合わせにより、個別の高調波の分析など、電力品質に関する追加機能も実現可能です。

特長
  • Class 0.5 の単相計測を 50mA~90A の入力範囲で試験済み
  • 有効/無効電力量および電力、RMS ライン電流、RMS 中性電流、RMS 電圧、力率、ライン周波数などのパラメータを計算
  • 低消費電力の電流検出モードにより、改変攻撃の可能性を検出
  • パワー グッド表示と電源障害アラートを搭載し、アクティブ クランプ型キャパシタ方式降圧レギュレータを使用する、磁気部品不使用の小型電源
  • 5kV RMS 絶縁の RS-485 および RS-232 インターフェイス
  • ハードウェア ファイルと設計ガイドが付属した、包括的なテスト済みのリファレンス デザイン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU718A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRZM3.PDF (395 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRZM2.PDF (168 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRZM5.ZIP (14699 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFG0.ZIP (1889 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRZM4.PDF (1818 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRZM1.PDF (634 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

デジタル アイソレータ

ISO7720 — 強化絶縁対応 2 チャネル、2/0、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
デジタル アイソレータ

ISO7731 — 強化絶縁対応 3 チャネル、2/1、デジタル アイソレータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A78 — 120mA、スマート キャパシタ ドロップ方式 (コンデンサ電圧降下段の損失減少)、低ドロップアウト (LDO) リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度 ADC

ADS131M04 — 4 チャネル、24 ビット、64kSPS、同時サンプリング、デルタ-シグマ ADC

データシート: PDF | HTML
RS-232 トランシーバ

TRS3232E — ±15kV IEC-ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V デュアル チャネル 250kbps RS-232 ライン ドライバ / レシーバ

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD1500 — 最大 500kbps で動作する ±8kV IEC ESD 保護機能搭載の 5V RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3840 — マニュアル リセットとプログラマ遅延機能搭載のナノパワー、高入力電圧スーパーバイザ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スタンドアロン ADC を使用する単相シャント電気メーターのリファレ ンス デザイン (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025/11/14

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
TIDA-010037 — スタンドアロン ADC を使用した高精度の分相 CT 電気メーターのリファレンス デザイン

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
ADC-ENERGY-METROLOGY-LIB-SW — ADC エネルギー計測ライブラリ ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ