TIDA-010070

TIDA-010070

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、OR コントローラである LM5050-1 を使用して、逆極性と逆電流に対する保護を実現しています。さらに、過電流、過電圧、低電圧に対する保護と、突入電流の制限を目的として、ホット スワップ コントローラ LM5069 も組み合わせて使用しています。また、このデザインは、ゲート ドライバ、エンコーダ、マイコン (MCU) などのエレクトロニクスを制御する目的で、複数の電源レールを搭載

特長
  • 過電圧、逆極性、過電流、突入電流から DC バス電圧を保護
  • モーターのブレーキ (制動) 時に逆電流が DC バス電圧ラインに逆流することを防止
  • DC リンク (公称 48V) 側で、最大 100V の過渡に耐えます
  • DC バス入力が存在しない状況で、構成の目的で USB を使用してマイコン (MCU) に電力を供給するオプション
  • (DC バスと外部バックアップ バッテリ両方の) 短絡障害からエンコーダの電圧ラインを保護
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU771.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM359.PDF (210 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM358.PDF (103 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM361.ZIP (2954 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFP7.ZIP (322 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM360.PDF (1164 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM357.PDF (264 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM5164 — 超低静止電流 IQ、6V ~ 100V 入力、1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS560430 — SIMPLE SWITCHER® 4V ~ 36V、0.6A、同期整流降圧パワーコンバータ

データシート: PDF | HTML
ホットスワップ コントローラ

LM5069 — 電力制限機能搭載、9V ~ 80V、ホット スワップ コントローラ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM5050-1 — 5V ~ 75V、400μA の静止電流 (IQ)、ORing FET コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38691 — 500mA、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22919 — 調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、1.5A、90mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19536KTT — 100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET、シングル D2PAK、2.4mΩ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD25501F3 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、0.6mm x 0.7mm のシングル LGA、76mΩ、–20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
パワー マルチプレクサ

TPS2121 — シームレス切り替え機能搭載、2.7V ~ 22V、56mΩ、4.5A、パワー マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
電源電圧スーパーバイザ

TPS3703-Q1 — リセット時間遅延機能搭載、車載向け高精度ウィンドウ スーパバイザ

データシート: PDF | HTML
eFuse (統合型ホットスワップ)

TPS2662 — 入力と出力の逆極性保護機能内蔵、4.5V ~ 60V、478mΩ、0.025 ~ 0.88A eFuse

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 低電圧サーボ・ドライブ向け保護機能搭載 DC バス入力電力 / 制御電源のリファレンス・デザイン 英語版 2020/01/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ