TIDA-01008

TIDA-01008

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、周囲光レベルを基準としてバックライトの輝度を調整する方法で消費電力を低減し、LCD とバックライトの寿命を延長します。capTIvate タッチ スライダを使用すると、輝度に関するユーザーの好みに基づいて、輝度を微調整することができます。LCD ディスプレイ全般は温度に敏感で、温度要件を規定していますが、監視用のリモート温度センサを搭載しているので、システムを保護するためのサーマル シャットダウン機能を実装できます。

特長
  • 4V~40V の動作範囲
  • 6 ストリング (LED 各 8 個)、ストリングあたり最大 150mA
  • 周囲光レベルに基づいてバックライトの輝度を調整
  • 輝度を調整または設定するための静電容量式タッチ スライダ
  • 温度監視機能と過熱条件発生時のシャットダウン機能
  • システムの消費電力を低減し、バックライトと LCD の寿命を延長
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU464.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRV47.PDF (320 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRV46.PDF (105 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRV49.ZIP (1666 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCED4.ZIP (4494 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRV48.PDF (2166 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRV45.PDF (294 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

LP8863-Q1 — LP8863-Q1 150mA チャネルを 6 個搭載、車載ディスプレイ LED バックライト ドライバ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP423-Q1 — AEC-Q100 車載 3 チャネル リモート温度センサ

データシート: PDF | HTML
理想ダイオードと OR コントローラ

LM74700-Q1 — 車載、3.2V ~ 65V、80μA の静止電流 (IQ)、理想ダイオード コントローラ

データシート: PDF | HTML
光センサ

OPT3001-Q1 — 人間の目に類似した高精度の応答性、車載デジタル周辺光センサ (ALS)

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B69-Q1 — 車載、150mA、バッテリ直結型 (40V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22918-Q1 — 車載対応、調整可能な立ち上がり時間、出力放電機能搭載、1 チャネル、5.5V、2A、52mΩ のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
センシング マイコン

MSP430FR2633 — 16 個のタッチ IO (64 個のセンサ) と 16KB FRAM と 4KB SRAM と 19 個の IO と 10 ビット ADC 搭載、静電容量式タッチ マイコン

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01008 — 温度センス機能の付いた、光学センス バックライトのリファレンス デザイン

TIDCED5 — TIDA-01008_SOURCE_CODE

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2017/12/21
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-01008 — 温度センス機能の付いた、光学センス バックライトのリファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidced5 or www.ti.com/lit/xx/tidced5/tidced5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCED5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 温度センシング付きの光センス制御バックライトのリファレンス・デ ザイン 英語版 2018/01/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ