TIDA-010133

TIDA-010133

設計ファイル

概要

デジタル ストレージ オシロスコープ (DSO) などの高帯域幅データ アクイジション システムでは、アナログ フロント エンド (AFE) 信号チェーンが、広範囲の信号を測定するための広い帯域幅 (-3dB)、測定された信号の負荷を防止するための高い入力インピーダンス (オプション)、信号対雑音比 (SNR) の劣化を防ぐための低ノイズ性、信号再現性を維持するための良好な歪み特性を備えている必要があります。AFE の一般的な実装には通常、複雑なディスクリート設計、またはカスタム フロント エンド ASIC の開発が必要です。このリファレンス デザインにより、性能を犠牲にせずに、よりシンプルでコスト効率の優れた AFE を実現できます。

特長
  • 500MHz の入力帯域幅
  • インピーダンスを選択可能 (50Ω または 1MΩ)
  • DC/AC 結合をサポート
  • 40dB プログラマブル ゲインの広いダイナミック レンジ
  • トリガ機能をサポート
  • オフセット制御と同相モード制御向けの高精度 DAC
  • TI の高速 ADC 評価基板をサポートする SMA コネクタ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU839.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDME80.PDF (1424 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDME82.PDF (262 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDME81.ZIP (10993 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGY2.ZIP (2654 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDME79.PDF (7061 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDME78.PDF (1231 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

コンパレータ

TLV3605 — 複数の LVDS 出力採用、800ps、高速、レール ツー レール入力コンパレータ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

LMH6552 — 1.5GHz 完全差動アンプ

データシート: PDF | HTML
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

BUF802 — 広帯域幅、2.3nV/√Hz、ハイ インピーダンス入力、JFET 入力バッファ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80508 — 高精度リファレンス内蔵、真の 16 ビット、8 チャネル、SPI 対応、電圧出力 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2140 — レール ツー レール出力、デュアルチャネル、11MHz、低ノイズ、36V JFET 高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

LMH6518 — 900MHz、デジタル制御、可変ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ハイインピーダンス、500MHz 帯域幅オシロスコープのアナログ フ ロント エンドのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/13

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ