TIDA-010957

TIDA-010957

設計ファイル

概要

本リファレンス デザインは、3 レベル、三相+中性線、窒化ガリウム (GaN) ベースのフライング キャパシタ電力ステージを実装するための設計テンプレートを提供します。高速スイッチング電力デバイスの採用により、等価 125kHz でのスイッチングが可能となり、フィルタ用磁性部品の小型化と電力ステージの電力密度向上を実現します。マルチレベル トポロジにより、最大 900V の高い DC バス電圧において、定格 650V の電力デバイスを使用できます。トランジスタ両端にかかるスイッチング電圧ストレスが低減されることでスイッチング損失が抑制され、フル パワー時に 98.9% の効率を達成しています。

特長
  • 三相+中性線双方向 DC/AC コンバータ向け電力ステージ
  • 900V システム内の定格 650V スイッチ (3 レベル構造による)
  • 125kHz の高スイッチング周波数と (98.9% の) 高効率を両立した設計
  • LMG3522R030 を採用した場合、各相あたり 21ARMS
  • LMG3670R010 を採用した場合、各相あたり 36ARMS
  • 三相電流の不均衡を管理する制御方式
出力電圧オプション TIDA-010957.1 TIDA-010957.2
Vin(最小)(V) 200 650
Vin(最大)(V) 480 900
Vout (Nom) (V) 800 400
Iout(最大)(V) 22.5 21
出力電力(W) 18000 8400
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ AC DC
トポロジ Boost- PFC Buck- PFC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU022A.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB90.ZIP (1093 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURB91.ZIP (165 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURB93.ZIP (34527 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC928.ZIP (1186 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURB92.ZIP (5976 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBZ7.ZIP (1663 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3522R030 — ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクト電流センサ

TMCS1126 — AFR (周囲の影響除去) 機能とリファレンスとアラート搭載、80Arms、500kHz、ホール効果電流センサ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC0311D — 固定ゲイン、差動出力、高精度、2V入力、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC0330R — 車載対応、AC電圧センシング向け、±1V入力、レシオメトリック出力の強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型アンプ

AMC0381D — 差動出力、高精度、1500V 入力、強化絶縁型アンプ

データシート: PDF | HTML
絶縁型パワー モジュール (トランス内蔵)

UCC33421-Q1 — 車載、トランス内蔵、5V/5V、1.5W、レギュレーション済み 5kVRMS 絶縁型、DC/DC パワーモジュール

データシート: PDF | HTML
絶縁型温度センサ

ISOTMP35 — 10mV/℃、アナログ出力、1.2℃ 精度、基本絶縁型、温度センサ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F28P550SJ — 1.1MB フラッシュと C28x + CLA (制御補償器アクセラレータ) と 5 個の ADC と CLB (構成可能ロジック ブロック) と AES と NPU 搭載、150MHz、C20

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 15kW ~ 30kW、双方向、三相 + ニュートラル対応、GaN ベース のフライング コンデンサ方式リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション・ノート 3 相 AC/DC アプリケーション向けの 3 レベル フライング コンデン サ コンバータに関する設計上の検討事項 PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ