TIDA-010976

TIDA-010976

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、高いセル電圧精度を備えたエネルギーストレージシステム用の 52s ワイヤレスバッテリ管理ユニット (wBMU) を搭載しています。wBMU は、ワイヤレス通信テクノロジーを使用して、電圧と温度のデータを各セルからホストコントローラにリアルタイムで渡します。このデザインは、面倒な製造プロセスを回避し、メンテナンスの頻度を減らし、コネクタとハーネスの故障率を最小限に抑えることで、有線バッテリ管理システム (BMS) アーキテクチャの課題を克服しています。ワイヤレス通信を採用することにより、必要なケーブルとコネクタの数を減らし、システムの重量とコストを削減できます。

特長
  • 2V < セル電圧精度 < 4V、–40°C ~ 125°C、キャリブレーションなしで、±2.4mV の電圧精度
  • マルチプレクサ (MUX) による全セル温度検出
  • 機能安全準拠のプロトコルを採用した、信頼性の高いワイヤレス通信
  • 堅牢かつプログラム可能なバッテリ セルおよびパック保護機能
  • キープアライブモードで 32μA の消費電流
  • バスバー接続、またはバスバーなしの接続に対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU998.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB46.PDF (1811 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBU4.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBU6.ZIP (7274 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC892.ZIP (1659 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBU5.PDF (8735 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBU3.PDF (2069 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1308 — 注入電流の制御機能搭載、1.8V ロジック、5V、8:1、1 チャネル、アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF
車載ワイヤレス接続製品

CC2662R-Q1 — ワイヤレス バッテリ管理システム向け、車載認定 SimpleLink™ ワイヤレス MCU

データシート: PDF | HTML
バッテリ モニタとバランサ

BQ78706 — ASIL-B 準拠、産業用 18S (14 個の直列) スタッカブル バッテリ モニタ、バランサ、統合型プロテクタ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LM5168 — Fly-Buck 採用、6V ~ 120V の広い入力電圧範囲 (VIN)、300mA DC/DC コンバータ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS715 — 50mA、24V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3436-Q1 — 車載、ナノ静止電流、高精度ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP61 — 0402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

LSF0204 — オープン ドレインとプッシュプル向け、4 ビット双方向マルチ電圧レベル シフタ

データシート: PDF

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

INA229EVM — INA229 evaluation module

このリファレンスデザインは、高いセル電圧精度を備えたエネルギーストレージシステム用の 52s ワイヤレスバッテリ管理ユニット (wBMU) を搭載しています。wBMU は、ワイヤレス通信テクノロジーを使用して、電圧と温度のデータを各セルからホストコントローラにリアルタイムで渡します。このデザインは、面倒な製造プロセスを回避し、メンテナンスの頻度を減らし、コネクタとハーネスの故障率を最小限に抑えることで、有線バッテリ管理システム (BMS) アーキテクチャの課題を克服しています。ワイヤレス通信を採用することにより、必要なケーブルとコネクタの数を減らし、システムの重量とコストを削減できます。
EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010976 — エネルギー ストレージ システム向け、52sワイヤレス バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

INA229EVM — INA229 evaluation module

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-010976 — エネルギー ストレージ システム向け、52sワイヤレス バッテリ管理ユニットのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド エネルギー貯蔵システム向け 52 直列セル ワイヤレス バッテリ管理 ユニット リファレンス デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/10/10

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ
CCSTUDIO — CCStudio™ IDE:AI 対応の開発環境
ソフトウェア・プログラミング・ツール
FLASH-PROGRAMMER — SmartRF フラッシュ・プログラマ UNIFLASH — UniFlash フラッシュ プログラミング ツール

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ