TIDA-010978

TIDA-010978

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、全セル温度検出機能と高いセル電圧精度を備えた、リチウムイオン (Li-ion)/リン酸鉄リチウム (LiFePO4) バッテリ パック (52s および 104s) 向けです。この設計は、各セルの電圧、セル温度、インピーダンスを監視するとともに、統合型の電気化学インピーダンス分光法 (EIS) と堅牢なデイジーチェーン通信をサポートしています。この設計は、最大 1500V のスタッカブル エネルギー ストレージ システムに対応しています。このリファレンス デザインはこれらの機能を通じて、大容量バッテリ パック アプリケーションへの適応性を実現しています。

特長
  • リアルタイム モニタリング向け統合型 EIS
  • インピーダンス精度:1% (5A 励起、100uΩ インピーダンス時)、測定周波数:0.04Hz ~ 2kHz)
  • -40°C ~ 85°C における ±1.7mV のセル電圧精度
  • データ リクロッキング機能とリング アーキテクチャを備えた、1500V スタッカブル システム向けの堅牢なデイジー チェーン通信
  • マルチプレクサ (MUX) による全セル温度センシングで、パックあたり最大 52 または 104 セルに対応
  • 低消費電力シャットダウン モード (<10µA) を備えた、プログラマブルなセル/パック保護 (OVP、UVP、OTP)
  • デイジーチェーンと CAN インターフェイスを経由したマルチパック拡張をサポートするスケーラブルなモジュール型アーキテクチャ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADT024.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMF71.PDF (1231 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF73.PDF (249 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF72.ZIP (8503 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC968.ZIP (1335 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF70.PDF (6975 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF69.PDF (2025 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX1308 — 注入電流の制御機能搭載、1.8V ロジック、5V、8:1、1 チャネル、アナログ マルチプレクサ

データシート: PDF
バッテリ モニタとバランサ

BQ79826Z-Q1 — 電気化学インピーダンス分光法エンジンを搭載した、車載用 26 直列セル対応バッテリ モニタ兼バランサ

データシート: PDF | HTML
サーミスタ

TMP61 — 0402、0603/0805 の各サイズでスルーホール パッケージ封止、1% 誤差の 10kΩ リニア サーミスタ

データシート: PDF | HTML
電圧レベル シフタ

SN74LXC1T14 — シングルチャネル、固定方向、反転型、1.1V から 5.5V への電圧レベル シフタ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド EIS 搭載、最大 1,500V のスタッカブル バッテリ管理ユニットのリフ ァレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ