TIDA-011063

TIDA-011063

設計ファイル

概要

この 150A マルチフェーズ パワー モジュールのリファレンス デザインは、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) コア レール向けに高密度の電力を供給します。このリファレンス デザインは、次世代の高性能 FPGA アーキテクチャをサポートするために、効率的な大電流レギュレーションを提供することで電力需要の増大に対応します。

特長
  • 4 相構成を採用し、150A 以上のコア レール電流を供給
  • 10mV 未満の出力電圧リップルを実現し、過渡事象発生時に電圧変動を 3% 以内に維持
  • 100A/μs のスルーレートを供給できるオンボード過渡ジェネレータを搭載
  • 高効率と高電力密度を重視した設計
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU224.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDMED6.PDF (532 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMED8.PDF (173 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMED7.ZIP (5007 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGZ3.ZIP (557 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMED5.PDF (6410 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMED4.PDF (616 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS53689T — VR14 SVID と PMBus 搭載、デュアルチャネル、8 相降圧、デジタル マルチフェーズ D-CAP+™ コントローラ

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

CSDM65295 — 9x10x5mm パッケージ封止、2 相、180A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド マルチフェーズ パワー モジュールを使用した 150A FPGA コア レール リファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/11/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ