データシート
CSDM65295
- 上面冷却 9mm x 10mm x 5mm の LGA パッケージ、業界共通のフットプリント
- インダクタ内蔵
- 高い出力電流能力:
- ピーク電流:180A
- 連続電流:130A (RMS)
- (熱境界条件の対象)
- 動作時 VIN 入力電圧:4.5V ~ 16V
- 動作時 VDD バイアス:4.5V ~ 5.5V
- 高周波動作 (最大 2MHz)
- アバランシェフリー動作を実現する内蔵クランプ回路
- 温度補償付き双方向電流検出機能 (電流 モード出力、5µA/A)
- ボディ ブレーキ モード (BB)
- 強制連続導通モード (FCCM) 動作
- グリーン、RoHS 準拠 (適用除外なし)、完全な鉛フリー
- 不具合検出
- ハイサイド短絡 (HSS)
- フォルト保護
- 過熱 (OT)
- サイクル単位の負方向過電流制限機能 (NOC)
- 過電流保護 (OCP)
- BOOT UVLO
CSDM65295x ファミリのデバイスは、高いピーク電流能力を備えた 2 相スマート電力段モジュールです。このデバイス ファミリは、高電力、高密度の同期整流降圧コンバータ用途向けに高度に最適化されています。この製品ファミリは、ドライバ IC とパワー MOSFET を 1 つの Pb フリーのモノリシック設計に統合し、電力段のスイッチング機能を完結させています。ループ インダクタンスを最小化し、リンギングを改善するために、VIN と VDD のバイパス コンデンサをパッケージに内蔵しています。
この組み合わせにより、小型の業界標準 9mm × 10mm × 5mm フットプリントで、高電流、高効率、高速スイッチング能力が実現します。
CSDM65295x は正確な電流検出と温度検出機能を統合しており、システム設計の簡素化と精度向上に役立ちます。この電力段モジュールは、サイクル単位の電流制限、過熱および短絡保護機能も備えており、TPS537xx シリーズ コントローラと互換性を持つよう設計されています。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
リファレンス・デザイン
TIDA-011063 — 最マルチフェーズ パワー モジュール搭載、150A FPGA コア レールのリファレンス デザイン
この 150A マルチフェーズ パワー モジュールのリファレンス デザインは、FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) コア レール向けに高密度の電力を供給します。このリファレンス デザインは、次世代の高性能 FPGA アーキテクチャをサポートするために、効率的な大電流レギュレーションを提供することで電力需要の増大に対応します。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFN-FCMOD (VCQ) | 72 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。