TIDA-01183

TIDA-01183

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、PWM (パルス幅変調) を使用して、マイコンを使用する必要なしで、車載のヘッドライトやテールライトの調光を 2% 未満のデューティサイクル精度で実現する方法を示します。この結果、このデザインは価格競争力が高くなっています。この計で使用されているデバイスは、昇圧およびバッテリ昇圧構成で LED を制御す設る、マルチトポロジー対応の LED ドライバ TPS92691-Q1 です。  TLC555-Q1 LinCMOS タイマを OPA2377-Q1 オペアンプと組み合わせ、デューティサイクルの高精度設定のためフィードバックループと高精度シャントレギュレータにより、高精度の PWM 信号の測定と生成を行っています。このデザインの入力段は EMI/EMC フィルタリングを実施しており、車載バッテリから電力を直接供給することができます。

特長
  • 高精度 PWM 調光
  • 効率を最適化した設計
  • コールド クランク時も動作
  • ロード ダンプ対応
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC97A.PDF (3158 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDROE0.PDF (302 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDROD9.PDF (77 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDROE2.ZIP (792 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCU0.ZIP (442 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDROE1.PDF (1161 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDROD8.PDF (458 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

車載 LED ドライバ

TPS92691-Q1 — 車載向け、レール ツー レールの電流センス アンプ搭載、マルチトポロジー LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2377-Q1 — 車載認証済み、レール ツー レール入出力、低ノイズ、5MHz CMOS オペアンプ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431-Q1 — 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン レイアウト:KRA)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Precision PWM Dimming LED Driver Reference Design for Automotive Lighting (Rev. A) 2017/01/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ