TIDA-01238

TIDA-01238

設計ファイル

概要

通常、コントローラ エリア ネットワーク (CAN) や RS–485 のようなバス通信技術では、ネットワーク内で最も離れた両端のノードに 120Ω の終端抵抗を接続し、それ以外のノードには終端を設けません。このプロセスでは、ハードウェア設計者が最終用途のレイアウトを把握している必要がありますが、ハードウェア設計者が製品のエンド ユーザであるとは限らないため、必ずしもそうとは限りません。  TIDA–01238 は、個々の CAN ノードで終端を選択可能にする 2 つの個別回路を文書化して、検証しており、これにより任意のノードに終端を配置することが可能になります。選択可能な終端は、任意のノードを終端ノードにすることで、推測の作業をネットワーク実装から排除します。

特長
  • 定常状態のソースを持つ MCU からの終端を選択可能
  • 任意の CAN トランシーバとの組み合わせで動作
  • コスト最適化された設計に適した部品点数が最小
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCF3.PDF (1643 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRON7.PDF (40 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRON6.PDF (39 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRON9.ZIP (240 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCW1.ZIP (369 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRON8.PDF (788 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRON5.PDF (77 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN1042-Q1 — 車載対応、フレキシブル データ レート対応、故障保護機能搭載、CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — ゲートの ESD 保護機能搭載、1mm x 0.6mm の LGA 封止、260mΩ、シングル、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD87502Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm のデュアル SON、42mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Selectable Termination for Controller Area Network (CAN) Systems Design Guide 2016/10/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ