TIDA-050096

TIDA-050096

設計ファイル

概要

このリファレンスデザインは、TPS7B7702-Q1 リニアレギュレータを並列接続する 2 つの方法を示しています。これにより、ファンタム電源などの一般的なアプリケーションで必須となる高負荷電流を達成することができます。最初の方法では、外部オペアンプを使用して 4 つの TPS7B7702-Q1 チャネルを並列接続し、最大 1.2A を負荷に供給します。この手法はスケーラブルであり、より多くのリニアレギュレータチャネルを並列に接続して追加の電流を供給できます。2 番目の方法では、バラスト抵抗を使用して 2 つの TPS7B7702-Q1 チャネルを並列に接続することで、最大 500mA の出力電流を供給します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJUA21.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURB64.PDF (272 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBW7.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBW9.ZIP (1812 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC902.ZIP (4914 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBW8.PDF (1250 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBW6.PDF (407 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

LMV321A-Q1 — 車載対応、シングルチャネル、5.5V、1MHz、オフセット電圧 4mV、レール ツー レール出力 (RRO) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7B7702-Q1 — 車載向け、300mA、バッテリ直結対応 (40V)、デュアルチャネル、調整可能なアンテナ、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA388-Q1 — 車載認証済み、広帯域、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、高精度アンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド スケーラブル、大電流、パラレル車載 リファレンス デザイ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025/11/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ