TIDA-060013

TIDA-060013

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、CAN トランシーバを使用して、I2C の範囲をオンボードからオフボード (伝送ケーブル経由) に拡張した後、その信号を I2C に再変換するものです。この方法では、CAN トランシーバの差動信号伝達により、信号品質が向上します。差動信号を使うと、I2C バッファのみによる I2C ラインの延長と比較して、EMI 除去性能が向上する、消費電力を低減できる、ボード間のグランド電位差の心配が少ない、終端を使用できるという利点があります。

特長
  • 双方向通信
  • I/O 電圧範囲は 3.3V ~ 5V をサポートします
  • 100kHz の I2C 周波数をサポートします
  • 「バス フォルト保護:+/-58V (H バリアント以外) および +/-70V (H バリアント)
  • サーマル シャットダウン保護
  • 機能を維持したまま +/-30V までの同相モード シフトをサポートできるので、異なるグランド レファレンスを使用するシステム間の通信が可能
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

JAJU674.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRYI7.PDF (93 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYI8.PDF (36 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYJ1.ZIP (523 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF70.ZIP (530 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYI9.PDF (117 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

CAN トランシーバ

TCAN1042HGV-Q1 — フレキシブル データレート対応、車載用、故障保護機能搭載 CAN トランシーバ

データシート: PDF | HTML
I2C と I3C レベル シフタ、バッファ、ハブ

P82B96 — 2 ビット双方向 2V ~ 15V、400kHz I2C/SMBus バッファ / ケーブル エクステンダ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド I2C 通信距離の延長:I2C と CAN の組み合わせ 英語版 2019/01/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ