TIDA-060032

TIDA-060032

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、複数のホール効果センサを使用して 1 個のトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この種のトリガは、コードレス電動工具や、トリガ変位情報を使用する他の最終製品での使用に最適です。

このデザインは非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ モードのまま維持します。さらに、オプションの磁界保護機能も使用できます。この機能は、強力な外部磁界が存在するときは、電圧出力をディスエーブルにします。

特長
  • 最大 10mm のトリガ変位を電圧に変換
  • 測定電圧誤差は、キャリブレーションなしで 3% 未満、キャリブレーションありで 0.5% 未満
  • (オプション) 強力な外部磁界を検出したときは、電圧出力をディスエーブル化
  • 複数の単四電池、または 5V ~ 30V の外部電源電圧で動作
  • スリープ モードで小さいシステム消費電流 (外部磁界に対処するために選択した保護レベルに応じて 3.5μA ~ 6.9μA)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JAJU835.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDM981.PDF (245 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM980.PDF (123 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM983.ZIP (1031 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG33.ZIP (944 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM982.PDF (615 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM979.PDF (239 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

汎用オペアンプ

TLV9061 — コスト最適化アプリケーション向け、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ホール エフェクトのラッチとスイッチ

DRV5032 — 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS709 — 逆電流保護機能およびイネーブル搭載、150mA、30V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
リニア ホール エフェクト センサ

DRV5056 — アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ

データシート: PDF | HTML
ロード スイッチ

TPS22917 — 調整可能な立ち上がり時間と、調整可能な出力放電機能搭載、5.5V、2A、80mΩ、リーケージ 10nA のロード スイッチ

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74AUP1G00 — シングル、1 入力、0.8V ~ 3.6V、低消費電力 NAND ゲート

データシート: PDF | HTML
NAND ゲート

SN74HCS00 — シュミット トリガ入力、4 チャネル、2 入力、2V ~ 6V、低消費電力、NAND ゲート

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

このリファレンス デザインは、複数のホール効果センサを使用して 1 個のトリガ (人間が操作するスイッチ) を実装しています。トリガを押すような動作をすると、その距離に応じて変化する電圧が出力されます。この種のトリガは、コードレス電動工具や、トリガ変位情報を使用する他の最終製品での使用に最適です。

このデザインは非接触型のアプローチを採用しているので、従来の機械式トリガに比べると摩耗や損傷が減少し、製品寿命を延長できます。低消費電力のホール効果スイッチとロード スイッチを組み合わせて使用し、トリガを押すような動作が発生していないときは、システムを低消費電力のスタンバイ (...)

EVMユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

HALL-TRIGGER-EVM — Evaluation module for contactless, Hall-effect variable-speed trigger with external field protection

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-060032 — 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガのリファレンス デザイン

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 外部フィールド保護機能付き、非接触型、ホール効果、可変速度ト リガの外部フィールド保護機能付きリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021/10/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ