TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

設計ファイル

概要

このレポートでは、MSP430F6736 の温度補償機能を使用した超低消費電力リアルタイムクロックを実装する方法を紹介しました。このレポートでは、水晶振動子の温度特性と、MSP430F6736 の RTC_C モジュールおよびソフトウェアを使用して、自動温度補正機能と秒ティック生成機能を備えた超低消費電力 RTC を実装する方法について説明します。このレポートは最終的に、MSP430F6736 で動作するリファレンスコードを構築し、テスト結果を提供します。

特長
  • MSP430F6736 は、フレキシビリティが高く強力なシングルチップミックスドシグナル測定デバイスです
  • オンチップの RTC_C モジュールと ADC10 により、超低消費電力で高精度の RTC カレンダーを実現します
  • 高価な専用 RTC チップの代わりに、E-Meter アプリケーションのコストを削減できます
  • シングルチップスマート電気メーターソリューションに最適な高集積チップ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU600.PDF (1099 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRC11.PDF (137 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC794.ZIP (204 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRC10.PDF (64 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN65HVD3082E — 半二重、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — マイコン ベース温度補償付きリアルタイム クロック ソリューション

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2014/12/03
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — マイコン ベース温度補償付きリアルタイム クロック ソリューション

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc793 or www.ti.com/lit/xx/tidc793/tidc793.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDC793. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Design Guide 2015/01/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ