TIDM-TMR-WATERMTR

TIDM-TMR-WATERMTR

設計ファイル

概要

バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。このリファレンス デザインは、TMR (トンネル磁気抵抗) センサと ESI (拡張型スキャン インターフェイス) の使用方法を提示し、流量計アプリケーションで超低消費電力の回転検出を実現します。このデザインは、EVM430-FR6989 評価キットとカスタム TMR センサ ボードを使用しており、テストに活用できます。

特長
  • EVM430-FR6989 に対応する TMR センサ ドーター ボードの使用方法を提示
  • TMR センサを使用する回転検出を提示
  • プラットフォームは TI 独自の ESI を使用し、超低消費電力の設計をサポート
  • テスト済み、ファームウェアとスタート ガイドが含まれています
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUA14A.PDF (1191 KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

TIDRF86.PDF (182 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRF85.ZIP (58 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCAG4.ZIP (19 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRF84.PDF (36 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRF83.PDF (31 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

センシング マイコン

MSP430FR6989 — 拡張スキャン インターフェイス、128KB FRAM、AES、LCD 搭載、流量メーター向け、ロータリー センシング マイコン (MCU)

データシート: PDF | HTML

開発の開始

ハードウェア開発

評価ボード

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

バッテリ動作アプリケーションを設計する場合、システムの動作時間延長の重要な要因になるのは超低消費電力です。長期間動作する設計は、供給されるエネルギーを浪費してはなりません。このリファレンス デザインは、TMR (トンネル磁気抵抗) センサと ESI (拡張型スキャン インターフェイス) の使用方法を提示し、流量計アプリケーションで超低消費電力の回転検出を実現します。このデザインは、EVM430-FR6989 評価キットとカスタム TMR センサ ボードを使用しており、テストに活用できます。

EVMユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 — 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE — FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR — 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR — システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

EVM430-FR6989 — MSP430FR6989 evaluation module for extended scan interface (ESI) enabled ultra-low power MCU

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDA-00676 — 169MHz 時 30dBm の wM-Bus を使用するバッテリ駆動メーター用電源ソリューションのリファレンス デザイン TIDM-FLOWESI-ETRACE — FlowESI GUI および EnergyTrace を使用した、コード生成および最適化のリファレンス デザイン TIDM-NFC-WATERMTR — 流量計向けゼロ スタンバイ電力 NFC のリファレンス デザイン TIDM-TMR-WATERMTR — システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン

ソフトウェア開発

サポート・ソフトウェア

TIDCAG5 — TIDM-TMR-WATERMTR Software

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TMR-WATERMTR — システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン

TIDCAG5 — TIDM-TMR-WATERMTR Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 2015/06/14
lock = 輸出許可が必要 (1 分)
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIDM-TMR-WATERMTR — システムの動作時間延長のための TMR センサを使用した超低消費電力流量計リファレンス デザイン

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcag5 or www.ti.com/lit/xx/tidcag5/tidcag5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/TIDCAG5. Please update any bookmarks accordingly.

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド Ultra-Low-Power Flow Meter Using TMR Sensors for Extended System Longevity (Rev. A) 2016/07/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ