TIPA-050006

TIPA-050006

設計ファイル

概要

自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ5® などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。

 

この電源デザインは、TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を大電流対応のコア レール ソリューションとして採用しているほか、D-CAP+™ 電源の概要、詳細な設計手順、リファレンス デザインと部品表 (BOM)、テスト結果、レイアウトのガイドラインを提示しており、Mobileye EyeQ5® High プロセッサのニーズを満たすソリューションを開発する際に役立ちます。
 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

TPS59603-Q1 — 車載アプリケーション、高周波 CPU のコア電力向け、同期整流降圧 FET ドライバ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS59632-Q1 — 2.5V ~ 24V、3 相、2 相、1 相、降圧ドライバレス コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
アプリケーション・ノート Mobileye EyeQ5: High Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 PDF | HTML 2020/09/03

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ