ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

TPS59603-Q1

アクティブ

製品詳細

Features Dead time control, Single supply, Synchronous Rectification
Features Dead time control, Single supply, Synchronous Rectification
WSON (DSG) 8 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: -40℃~125℃
    • デバイス HBM (人体モデル) ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM (デバイス帯電モデル) ESD 分類レベル C3B
  • デッドタイム短縮駆動回路により CCM を最適化
  • 自動ゼロクロス検出機能により DCM 効率を最適化
  • 複数の低消費電力モードにより軽負荷時効率を最適化
  • 信号経路の遅延を最適化して高周波数での動作を実現
  • 内蔵する BST スイッチの駆動能力を RdsON の小さい FET 用に最適化
  • 5V FET 駆動用に最適化
  • 変換入力電圧範囲 (VIN):2.5~28V
  • 2mm × 2mm、8 ピン、ウェッタブル・フランク WSON サーマル・パッド・パッケージ
  • 車載アプリケーション用にAEC-Q100認定済み
    • デバイス温度グレード1: -40℃~125℃
    • デバイス HBM (人体モデル) ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM (デバイス帯電モデル) ESD 分類レベル C3B
  • デッドタイム短縮駆動回路により CCM を最適化
  • 自動ゼロクロス検出機能により DCM 効率を最適化
  • 複数の低消費電力モードにより軽負荷時効率を最適化
  • 信号経路の遅延を最適化して高周波数での動作を実現
  • 内蔵する BST スイッチの駆動能力を RdsON の小さい FET 用に最適化
  • 5V FET 駆動用に最適化
  • 変換入力電圧範囲 (VIN):2.5~28V
  • 2mm × 2mm、8 ピン、ウェッタブル・フランク WSON サーマル・パッド・パッケージ

TPS59603-Q1 ドライバは、高周波数 CPU VCORE アプリケーション向けに最適化されています。デッドタイム短縮駆動や自動ゼロクロス検出といった高度な機能により、全負荷範囲にわたって効率を最適化できます。

SKIP ピンにより CCM 動作を実現し、出力電圧の制御管理をサポートします。また、TPS59603-Q1 は 2 つの低消費電力モードに対応しています。トライステートの PWM 入力により、静止電流を 130µA まで低減し、高速応答を実現します。SKIP がトライステート状態に維持されると、電流は 8µA まで低減します (スイッチングを再開するには標準で 20µs 必要)。適切な TI コントローラを組み合わせることにより、極めて高性能の電源システムを実現できます。

TPS59603-Q1 は省スペースで放熱特性に優れた 8 ピン、2mm x 2mm ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作します。

TPS59603-Q1 ドライバは、高周波数 CPU VCORE アプリケーション向けに最適化されています。デッドタイム短縮駆動や自動ゼロクロス検出といった高度な機能により、全負荷範囲にわたって効率を最適化できます。

SKIP ピンにより CCM 動作を実現し、出力電圧の制御管理をサポートします。また、TPS59603-Q1 は 2 つの低消費電力モードに対応しています。トライステートの PWM 入力により、静止電流を 130µA まで低減し、高速応答を実現します。SKIP がトライステート状態に維持されると、電流は 8µA まで低減します (スイッチングを再開するには標準で 20µs 必要)。適切な TI コントローラを組み合わせることにより、極めて高性能の電源システムを実現できます。

TPS59603-Q1 は省スペースで放熱特性に優れた 8 ピン、2mm x 2mm ウェッタブル・フランク WSON パッケージで供給され、–40℃~125℃で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS59603-Q1 車載高周波数 CPU コア電源向け同期整流降圧 FET ドライバ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020/06/09
アプリケーション・ノート Mobileye EyeQ5: High Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 PDF | HTML 2020/09/03
アプリケーション・ノート Mobileye EyeQ5: Mid-Low Vcc Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 2020/09/03
アプリケーション・ノート Mobileye EyeQ5: Mid Core Rail Power-Supply Design Using TPS59632-Q1, TPS59603-Q1 PDF | HTML 2020/09/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS59632Q1EVM-057 — 車載 Vcore アプリケーション向け、3 相、60A、DCAP+、DC/DC 降圧コントローラの評価基板

TPS59632Q1EVM 評価基板 (EVM) を使用すると、TPS59632Q1 コントローラを評価できます。このコントローラは、I²C インターフェイス搭載、3 相 D-CAP + 同期整流降圧ドライバレス制御回路です。この評価基板は、3.0V ~ 6V の入力変換電圧電源を使用して動作します。このコントローラには公称 5V のバイアス電圧電源が必要です。この評価基板は、40A の熱設計電流 (0.875V 時)、60A の最大過渡電流を供給できるように構成されています。  過渡電流は、オンボードの過渡ジェネレータを使用して生成します。このジェネレータは、外部のファンクション (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン

TIPA-050006 — TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を使用する、EyeQ5 High コア レール向け電源設計

自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ5® などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。

 

この電源デザインは、TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を大電流対応のコア レール ソリューションとして採用しているほか、D-CAP+™ 電源の概要、詳細な設計手順、リファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050007 — TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を使用する、EyeQ5 Mid コア レール向け電源設計

自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ5® などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。

 

この電源デザインは、TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を大電流対応のコア レール ソリューションとして採用しているほか、D-CAP+™ 電源の概要、詳細な設計手順、リファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIPA-050008 — TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を使用する、EyeQ5 mid-lowVcc コア レール向け電源設計

自動運転支援システム (ADAS) のような車載アプリケーションは、Mobileye の EyeQ5® などの ADAS ドメイン コントローラ プロセッサを使用しています。これらは洗練されたプロセッサであり、非常に低い電圧で非常に大きい電流を必要とします。また、これらのプロセッサを使用する場合、プロセッサの負荷電流の段階的な変化に対して、出力電圧が非常に高速な過渡応答で対応する必要があります。

 

この電源デザインは、TPS59632-Q1 と TPS59603-Q1 を大電流対応のコア レール ソリューションとして採用しているほか、D-CAP+™ 電源の概要、詳細な設計手順、リファレンス (...)

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSG) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ