TIPA-050057

TIPA-050057

設計ファイル

概要

この電源デザインでは、AM335 プロセッサへの電力供給向けに最適化済みのパワー マネージメント IC (PMIC) を掲載しています。このユーザー ガイドは、TPS65910Ax パワー マネージメント IC (PMIC) と AM335x プロセッサ間の接続に関するリファレンスとして使用できます。TPS65910x デバイスは、1 個のリチウムイオン バッテリ セルまたは 5V 入力アダプタで動作するアプリケーション向けの設計を採用した統合型 PMIC で、複数の電源レールに電力を供給できます。
TPS65910x デバイスは、Sitara AM335x プロセッサ ファミリ向けの統合 PMIC です。TPS65910 デバイスは、300MHz、600MHz、720MHz、800MHz、1,000MHz の各自周波数をサポートする AM335x プロセッサ ファミリに電力を供給できます。AM335x を使用するデザインの中でも TPS65910 はレール数が最も多く、システム全体に対応できる PMIC になっています。特に、TPS65910x デバイスは 3 個の DC/DC コンバータと 9 個の LDO を搭載しています。その結果、TPS65910x デバイスは、プロセッサやシステム ペリフェラルを含めたシステム全体に電力を供給できます。システム全体に対応する PMIC を必要とする可能性のあるアプリケーションの例は、ビデオ監視システムです。ビデオ監視システムは、消費電力の多いプロセッサのほか、マイク、スピーカ、LCD、有線またはワイヤレスの接続機能など、多くのペリフェラルを必要とします。TPS65910 デバイスの最大の利点は、システム全体を単一のパッケージに統合し、部品点数と設計全体のサイズを節減できることです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

マルチチャネル IC (PMIC)

TPS659104 個の DC/DC と 8 個の LDO と RTC 搭載、6 x 6mm QFN 封止、統合型パワー マネージメント IC (PMIC) ファミリ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド TPS65910Ax User's Guide for AM335x Processors (Rev. F) 2017/12/08

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ